17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

汎用不等リードエンドミル レギュラ 3枚刃 RF100U 3891

通常単価(税別)
4,56333,133
税込単価
5,01936,446
通常出荷日:1日目

超硬不等リードエンドミルレギュラー3枚刃 3891。【特長】・3枚刃不等リードエンドミル。・汎用性に優...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

汎用不等リードエンドミル レギュラ 3枚刃 RF100U 3891の詳細

汎用不等リードエンドミル レギュラ 3枚刃 RF100U 3891:関連画像

汎用不等リードエンドミル レギュラ 3枚刃 RF100U 3891 イメージ

汎用不等リードエンドミル レギュラ 3枚刃 RF100U 3891の寸法

汎用不等リードエンドミル レギュラ 3枚刃 RF100U 3891:関連画像

汎用不等リードエンドミル レギュラ 3枚刃 RF100U 3891 寸法図

 

(単位:mm)

 

商品コード 刃径 シャンク径 ネック径 全長 刃長 首下長 C
d1 d2h6 d3 l1 l2 l3 mm×45°
3891 3.000 3 6 2.8 57 8 15 0.03
3891 4.000 4 6 3.8 57 11 18 0.06
3891 5.000 5 6 4.8 57 13 18 0.08
3891 6.000 6 6 5.7 57 13 20 0.09
3891 8.000 8 8 7.7 63 19 26 0.12
3891 10.000 10 10 9.5 72 22 30 0.15
3891 12.000 12 12 11.5 83 26 36 0.18
3891 16.000 16 16 15.5 92 32 42 0.19
3891 20.000 20 20 19.5 104 38 52 0.24

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
8
15
6
57
1個
4
11
18
6
57
1個
5
13
18
6
57
1個
6
13
21
6
57
1個
8
19
27
8
63
1個
10
22
32
10
72
1個
12
26
38
12
83
1個
16
32
44
16
92
1個
20
38
54
20
104
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,563
( 5,019 )
1日目
4,563
( 5,019 )
1日目
4,563
( 5,019 )
1日目
5,329
( 5,862 )
1日目
7,328
( 8,061 )
1日目
9,528
( 10,481 )
1日目
12,292
( 13,521 )
1日目
21,523
( 23,675 )
1日目
33,133
( 36,446 )
1日目

詳細情報

基本情報

超硬不等リードエンドミルレギュラー3枚刃 3891。
【特長】
・3枚刃不等リードエンドミル。
・汎用性に優れた3枚刃のエンドミル。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・調質鋼などに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用不等リードエンドミル レギュラ 3枚刃 RF100U 3891のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q不等リードはどんな効果が期待できますか?
A
工作物に接触する周期性や規則性を崩す事によりビビリや振動を抑制します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用不等リードエンドミル レギュラ 3枚刃 RF100U 3891
汎用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100U 3736
汎用不等リードエンドミル ショート 3枚刃 RF100U 3893
汎用不等リードエンドミル ショート 4枚刃 RF100U 3731
汎用不等リードエンドミル ロング 4枚刃 RF100U 3627
汎用不等リードエンドミル セミロング 4枚刃 RF100U 3839
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格4,563-5,233 -4,483 -5,536 -18,267 -7,212 -
通常出荷日1日目1日目3日目3日目〜1日目1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)343444
コーティング詳細FIREFIREFIREFIREFIREFIRE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング