17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

汎用不等リードエンドミル セミロング 4枚刃 RF100U 3839

通常単価(税別)
7,21244,321
税込単価
7,93348,753
通常出荷日:1日目

超硬仕様の汎用不等リードエンドミル セミロング 4枚刃 RF100U 3839。【特長】・不等リード汎...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

汎用不等リードエンドミル セミロング 4枚刃 RF100U 3839の詳細

汎用不等リードエンドミル セミロング 4枚刃 RF100U 3839:関連画像

汎用不等リードエンドミル セミロング 4枚刃 RF100U 3839 イメージ

汎用不等リードエンドミル セミロング 4枚刃 RF100U 3839の寸法

汎用不等リードエンドミル セミロング 4枚刃 RF100U 3839:関連画像

汎用不等リードエンドミル セミロング 4枚刃 RF100U 3839 寸法図

 

(単位:mm)

 

商品コード 刃径 シャンク径 ネック径 全長 刃長 首下長 C
d1 d2h6 d3 l1 l2 l3 mm×45°
3839 6.000 6 6 5.7 65 18 28 0.15
3839 8.000 8 8 7.7 75 24 38 0.15
3839 10.000 10 10 9.5 80 30 38 0.2
3839 12.000 12 12 11.5 93 36 46 0.2
3839 16.000 16 16 15.5 108 48 58 0.35
3839 20.000 20 20 19.5 126 60 74 0.45

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6
18
29
6
65
1個
8
24
39
8
75
1個
10
30
40
10
80
1個
12
36
48
12
93
1個
16
48
60
16
108
1個
20
60
76
20
126
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,212
( 7,933 )
1日目
8,685
( 9,554 )
1日目
12,700
( 13,970 )
1日目
16,822
( 18,504 )
1日目
28,952
( 31,847 )
1日目
44,321
( 48,753 )
1日目

詳細情報

基本情報

超硬仕様の汎用不等リードエンドミル セミロング 4枚刃 RF100U 3839。
【特長】
・不等リード汎用タイプで生材から焼入れ材まで幅広く対応。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼などに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用不等リードエンドミル セミロング 4枚刃 RF100U 3839のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q不等リードはどんな効果期待できますか?
A
工作物に接触する周期性や規則性をくずすことによりビビリや振動を抑制します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用不等リードエンドミル セミロング 4枚刃 RF100U 3839
汎用不等リードエンドミル ロング 4枚刃 RF100U 3627
汎用不等リードエンドミル ショート 4枚刃 RF100U 3731
汎用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100U 3736
汎用不等リードエンドミル ショート 3枚刃 RF100U 3893
汎用不等リードエンドミル レギュラ 3枚刃 RF100U 3891
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格7,212-18,267 -5,536 -5,233 -4,483 -4,563 -
通常出荷日1日目1日目3日目〜1日目3日目1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)444433
コーティング詳細FIREFIREFIREFIREFIREFIRE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング