17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

汎用不等リードエンドミル ショート 4枚刃 RF100U 3731

通常単価(税別)
5,53633,662
税込単価
6,09037,028
通常出荷日:3日目~19日目

超硬仕様の汎用不等リードエンドミル ショート 4枚刃 RF100U 3731。【特長】・不等リードの採...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

汎用不等リードエンドミル ショート 4枚刃 RF100U 3731の詳細

汎用不等リードエンドミル ショート 4枚刃 RF100U 3731:関連画像

汎用不等リードエンドミル ショート 4枚刃 RF100U 3731 イメージ

汎用不等リードエンドミル ショート 4枚刃 RF100U 3731の寸法

汎用不等リードエンドミル ショート 4枚刃 RF100U 3731:関連画像

汎用不等リードエンドミル ショート 4枚刃 RF100U 3731 寸法図

 

(単位:mm)

 

商品コード 刃径 シャンク径 ネック径 全長 刃長 首下長 C
d1 d2h6 d3 l1 l2 l3 mm×45°
3731 6.000 6 6 5.7 54 10 17 0.15
3731 8.000 8 8 7.7 58 12 21 0.15
3731 10.000 10 10 9.5 66 14 24 0.2
3731 12.000 12 12 11.5 73 16 26 0.2
3731 14.000 14 14 13.5 75 18 28 0.25
3731 16.000 16 16 15.5 82 22 32 0.35
3731 18.000 18 18 17.5 84 24 34 0.4
3731 20.000 20 20 19.5 92 26 40 0.45

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6
10
18
6
54
1個
8
12
22
8
58
1個
10
14
26
10
66
1個
12
16
28
12
73
1個
14
18
30
14
75
1個
16
22
34
16
82
1個
18
24
36
18
84
1個
20
26
42
20
92
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,536
( 6,090 )
3日目
7,615
( 8,377 )
19日目
9,745
( 10,720 )
3日目
12,408
( 13,649 )
3日目
16,822
( 18,504 )
3日目
21,966
( 24,163 )
3日目
31,746
( 34,921 )
19日目
33,662
( 37,028 )
19日目

詳細情報

基本情報

超硬仕様の汎用不等リードエンドミル ショート 4枚刃 RF100U 3731。
【特長】
・不等リードの採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音を減少。
・良好な仕上げ面を得ることができ、工具寿命も大幅に延長。
・シャンク部フラット付。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼などに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用不等リードエンドミル ショート 4枚刃 RF100U 3731のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q不等リードはどんな効果期待できますか?
A
工作物に接触する周期性や規則性をくずすことによりビビリや振動を抑制します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用不等リードエンドミル ショート 4枚刃 RF100U 3731
汎用不等リードエンドミル ショート 3枚刃 RF100U 3893
汎用不等リードエンドミル ロング 4枚刃 RF100U 3627
汎用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100U 3736
汎用不等リードエンドミル レギュラ 3枚刃 RF100U 3891
汎用不等リードエンドミル セミロング 4枚刃 RF100U 3839
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格5,536-4,483 -18,267 -5,233 -4,563 -7,212 -
通常出荷日3日目〜3日目1日目1日目1日目1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)434434
コーティング詳細FIREFIREFIREFIREFIREFIRE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング