17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

汎用ボールエンドミル ロング 4枚刃 3043

通常単価(税別)
9,45225,089
税込単価
10,39727,598
通常出荷日:3日目~19日目

4枚刃のボールエンドミルロング(超硬) 【特長】 ・生材から焼入れ材まで幅広い加工が可能。 ・FIRE...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐摩耗性・耐衝撃性に優れた4枚刃のボールエンドミルロング

超硬合金使用

超硬合金使用

汎用ボールエンドミル ロング 4枚刃 3043の外形図と寸法

汎用ボールエンドミル ロング 4枚刃 3043の寸法図

汎用ボールエンドミル ロング 4枚刃 3043の寸法図

商品コード刃径シャンク径全長有効刃長ポール半径
d1d2h6l1l2r
3043 3.0003375201.5
3043 4.0004475252
3043 5.0005575302.5
3043 6.0006675303
3043 8.00088100404
3043 10.0001010100405
3043 12.0001212150456

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
1.5
3
75
1個
4
2
4
75
1個
5
2.5
5
75
1個
6
3
6
75
1個
8
4
8
100
1個
10
5
10
100
1個
12
6
12
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,452
( 10,397 )
19日目
9,643
( 10,607 )
19日目
10,785
( 11,864 )
3日目
11,921
( 13,113 )
19日目
13,626
( 14,989 )
3日目
18,916
( 20,808 )
3日目
25,089
( 27,598 )
19日目

詳細情報

基本情報

4枚刃のボールエンドミルロング(超硬)
【特長】
・生材から焼入れ材まで幅広い加工が可能。
・FIREコーティングを採用しているため耐摩耗性・耐衝撃性に優れて長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・調質鋼などの加工に利用可能。
・金型の型彫り加工に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用ボールエンドミル ロング 4枚刃 3043のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QボールエンドミルRの精度は?
A
ボールR精度±0.05です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用ボールエンドミル ロング 4枚刃 3043
汎用ボールエンドミル ロング 2枚刃 3030
汎用ボールエンドミル レギュラ 4枚刃 3727
汎用ボールエンドミル レギュラ 2枚刃 3679
ダイヤモンドコーティングボールエンドミル 4枚刃 タイプN 6725
ステンレス用不等リードボールエンドミル RF100VA 6707
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格9,452-8,685 -6,065 -5,027 -9,201 -7,015 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜1日目19日目3日目〜
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)424244
コーティング詳細FIREFIREFIREFIREダイヤコートnanoA
ねじれ角詳細(°)30°3030303036/38

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング