17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

汎用ボールエンドミル レギュラ 2枚刃 3679

通常単価(税別)
5,02725,486
税込単価
5,53028,035
通常出荷日:1日目

2枚刃のボールエンドミル(超硬)。 【特長】 ・生材から焼入れ材まで幅広い加工が可能。 ・金型の型彫り...

詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐摩耗性・耐衝撃性に優れた2枚刃のボールエンドミル

レギュラ 2枚刃 3679

レギュラ 2枚刃 3679

汎用ボールエンドミル レギュラ 2枚刃 3679の外形図と寸法

汎用ボールエンドミル レギュラ 2枚刃 3679の寸法図

汎用ボールエンドミル レギュラ 2枚刃 3679の寸法図

  • エンドミル刃部ねじれ角:30度
  • 刃径の許容差:h10

(単位:mm)

商品コード刃径シャンク径全長有効刃長ポール半径
d1d2h6l1l2r
3679 0.5000.533810.25
3679 0.8000.833810.4
3679 1.000133820.5
3679 1.5001.533830.8
3679 2.000265761
3679 3.000365771.5
3679 4.000465782
3679 5.0005657102.5
3679 6.0006657103
3679 8.0008863164
3679 10.000101072195
3679 12.000121283226
3679 14.000141483227
3679 14.001141692267
3679 16.000161692268
3679 18.000181892269
3679 18.0011820104329
3679 20.00020201043210

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
0.5
0.25
3
38
1個
0.8
0.4
3
38
1個
1
0.5
3
38
1個
1.5
0.8
3
38
1個
2
1
6
57
1個
3
1.5
6
57
1個
4
2
6
57
1個
5
2.5
6
57
1個
6
3
6
57
1個
8
4
8
63
1個
10
5
10
72
1個
12
6
12
83
1個
14
7
14
83
1個
16
8
16
92
1個
18
9
18
92
1個
18
9
20
104
1個
20
10
20
104
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,897
( 6,487 )
1日目
5,576
( 6,134 )
1日目
5,258
( 5,784 )
1日目
5,027
( 5,530 )
1日目
5,147
( 5,662 )
1日目
5,147
( 5,662 )
1日目
5,642
( 6,206 )
1日目
6,267
( 6,894 )
1日目
5,642
( 6,206 )
1日目
7,114
( 7,825 )
1日目
8,308
( 9,139 )
1日目
10,834
( 11,917 )
1日目
11,249
( 12,374 )
1日目
15,322
( 16,854 )
1日目
16,465
( 18,112 )
1日目
18,916
( 20,808 )
1日目
25,486
( 28,035 )
1日目

詳細情報

基本情報

2枚刃のボールエンドミル(超硬)。
【特長】
・生材から焼入れ材まで幅広い加工が可能。
・金型の型彫り加工に適している。
・超硬合金を使用。
・FIREコーティングを採用しているため耐摩耗性、耐衝撃性に優れている。
【用途】
・一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼などの加工に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用ボールエンドミル レギュラ 2枚刃 3679のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QボールエンドミルRの精度は?
A
ボールR精度±0.05です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用ボールエンドミル レギュラ 2枚刃 3679
汎用ボールエンドミル レギュラ 4枚刃 3727
汎用ボールエンドミル ロング 2枚刃 3030
汎用ボールエンドミル ロング 4枚刃 3043
ダイヤモンドコーティングボールエンドミル 4枚刃 タイプN 6725
ステンレス用不等リードボールエンドミル RF100VA 6707
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格5,027-6,065 -8,685 -9,452 -9,201 -7,015 -
通常出荷日1日目3日目〜3日目〜3日目〜19日目3日目〜
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)242444
コーティング詳細FIREFIREFIREFIREダイヤコートnanoA
ねじれ角詳細(°)30303030°3036/38
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング