17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

汎用スクエアエンドミル ロング 4枚刃 3023

通常単価(税別)
6,02839,730
税込単価
6,63143,703
通常出荷日:1日目~5日目

超硬スクエアエンドミルロング4枚刃 3023。【特長】・4枚刃スクエアエンドミル。・深い位置の側面加工...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

汎用スクエアエンドミル ロング 4枚刃 3023の詳細

汎用スクエアエンドミル ロング 4枚刃 3023:関連画像

汎用スクエアエンドミル ロング 4枚刃 3023 イメージ

汎用スクエアエンドミル ロング 4枚刃 3023の寸法

汎用スクエアエンドミル ロング 4枚刃 3023:関連画像

汎用スクエアエンドミル ロング 4枚刃 3023 寸法図

 

(単位:mm)

 

商品コード 刃径 シャンク径 全長 有効刃長 C
d1 d2h6 l1 l2 mm×45°
3023 3.000 3 3 75 20 0.05
3023 4.000 4 4 75 25 0.05
3023 5.000 5 5 75 30 0.05
3023 6.000 6 6 75 30 0.05
3023 8.000 8 8 100 40 0.1
3023 10.000 10 10 100 40 0.1
3023 12.000 12 12 150 45 0.1
3023 14.000 14 14 150 45 0.15
3023 14.001 14 16 150 65 0.15
3023 16.000 16 16 150 65 0.15
3023 18.000 18 18 150 65 0.15
3023 18.001 18 20 150 65 0.15
3023 20.000 20 20 150 65 0.15

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
20
3
75
1個
4
25
4
75
1個
5
30
5
75
1個
6
30
6
75
1個
8
40
8
100
1個
10
40
10
100
1個
12
45
12
150
1個
14
45
14
150
1個
14
65
16
150
1個
16
65
16
150
1個
18
65
18
150
1個
18
65
20
150
1個
20
65
20
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,028
( 6,631 )
1日目
6,904
( 7,594 )
5日目
7,460
( 8,206 )
1日目
8,423
( 9,265 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
11,831
( 13,014 )
1日目
19,335
( 21,269 )
1日目
22,874
( 25,161 )
1日目
31,314
( 34,445 )
1日目
30,146
( 33,161 )
1日目
33,291
( 36,620 )
1日目
39,127
( 43,040 )
1日目
39,730
( 43,703 )
1日目

詳細情報

基本情報

超硬スクエアエンドミルロング4枚刃 3023。
【特長】
・4枚刃スクエアエンドミル。
・深い位置の側面加工や幅の広い側面加工に最適。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・調質鋼などに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用スクエアエンドミル ロング 4枚刃 3023のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qねじれ角は何度ですか?
A
ねじれ角は30°です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用スクエアエンドミル ロング 4枚刃 3023
汎用スクエアエンドミル ロング 2枚刃 3021
汎用スクエアエンドミル ロング 3枚刃 3680
汎用スクエアエンドミル ショート 4枚刃 3637
汎用スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 3649
汎用スクエアエンドミル ショート 2枚刃 3633
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格6,028-5,228 -6,884 -4,255 -4,658 -3,781 -
通常出荷日1日目〜3日目〜1日目1日目1日目1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)423442
コーティング詳細FIREFIREFIREFIREFIREFIRE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング