17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

汎用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3635

通常単価(税別)
3,85121,382
税込単価
4,23623,520
通常出荷日:1日目

超硬仕様の汎用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3635。【特長】・生材から焼入れ材まで幅広い加工...

詳細を確認
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

汎用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3635の詳細

汎用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3635:関連画像

汎用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3635 イメージ

汎用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3635の寸法

汎用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3635:関連画像

汎用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3635 寸法図

 

(単位:mm)

 

商品コード 刃径 シャンク径 全長 有効刃長 C
d1 d2h6 l1 l2 mm×45°
3635 1.000 1 3 38 2 0.03
3635 1.500 1.5 3 38 3 0.03
3635 2.000 2 6 57 6 0.03
3635 2.500 2.5 6 57 7 0.05
3635 2.800 2.8 6 57 7 0.05
3635 3.000 3 6 57 7 0.05
3635 3.500 3.5 6 57 7 0.05
3635 3.800 3.8 6 57 8 0.05
3635 4.000 4 6 57 8 0.05
3635 4.500 4.5 6 57 8 0.05
3635 4.800 4.8 6 57 10 0.05
3635 5.000 5 6 57 10 0.05
3635 5.500 5.5 6 57 10 0.05
3635 5.750 5.75 6 57 10 0.05
3635 6.000 6 6 57 10 0.05
3635 6.750 6.75 8 63 13 0.1
3635 7.000 7 8 63 13 0.1
3635 7.750 7.75 8 63 16 0.1
3635 8.000 8 8 63 16 0.1
3635 8.700 8.7 10 72 16 0.1
3635 9.000 9 10 72 16 0.1
3635 9.700 9.7 10 72 19 0.1
3635 10.000 10 10 72 19 0.1
3635 11.700 11.7 12 83 22 0.1
3635 12.000 12 12 83 22 0.1
3635 13.700 13.7 14 83 22 0.15
3635 14.000 14 14 83 22 0.15
3635 14.001 14 16 92 26 0.15
3635 15.700 15.7 16 92 26 0.15
3635 16.000 16 16 92 26 0.15
3635 18.000 18 18 92 26 0.15
3635 18.001 18 20 104 32 0.15
3635 20.000 20 20 104 32 0.15

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
1
2
3
38
1個
1.5
3
3
38
1個
2
6
6
57
1個
2.5
7
6
57
1個
2.8
7
6
57
1個
3
7
6
57
1個
3.5
7
6
57
1個
3.8
8
6
57
1個
4
8
6
57
1個
4.5
8
6
57
1個
4.8
10
6
57
1個
5
10
6
57
1個
5.5
10
6
57
1個
5.75
10
6
57
1個
6
10
6
57
1個
6.75
13
8
63
1個
7
13
8
63
1個
7.75
16
8
63
1個
8
16
8
63
1個
8.7
16
10
72
1個
9
16
10
72
1個
9.7
19
10
72
1個
10
19
10
72
1個
11.7
22
12
83
1個
12
22
12
83
1個
13.7
22
14
83
1個
14
22
14
83
1個
14
26
16
92
1個
15.7
26
16
92
1個
16
26
16
92
1個
18
26
18
92
1個
18
32
20
104
1個
20
32
20
104
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,255
( 4,681 )
1日目
5,185
( 5,704 )
1日目
4,133
( 4,546 )
1日目
4,732
( 5,205 )
1日目
5,258
( 5,784 )
1日目
4,133
( 4,546 )
1日目
5,258
( 5,784 )
1日目
5,258
( 5,784 )
1日目
3,989
( 4,388 )
1日目
5,258
( 5,784 )
1日目
5,258
( 5,784 )
1日目
3,989
( 4,388 )
1日目
5,258
( 5,784 )
1日目
5,258
( 5,784 )
1日目
3,851
( 4,236 )
1日目
6,991
( 7,690 )
1日目
5,543
( 6,097 )
1日目
6,768
( 7,445 )
1日目
4,738
( 5,212 )
1日目
9,273
( 10,200 )
1日目
8,319
( 9,151 )
1日目
8,685
( 9,554 )
1日目
6,687
( 7,356 )
1日目
12,677
( 13,945 )
1日目
8,458
( 9,304 )
1日目
15,322
( 16,854 )
1日目
10,170
( 11,187 )
1日目
12,021
( 13,223 )
1日目
19,890
( 21,879 )
1日目
13,733
( 15,106 )
1日目
18,359
( 20,195 )
1日目
20,484
( 22,532 )
1日目
21,382
( 23,520 )
1日目

詳細情報

基本情報

超硬仕様の汎用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3635。
【特長】
・生材から焼入れ材まで幅広い加工が可能。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼などに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3635のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q刃径公差は?
A
刃径公差はh10です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3635
汎用スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 3649
汎用スクエアエンドミル レギュラ 3枚刃 3560
汎用スクエアエンドミル ショート 2枚刃 3633
汎用スクエアエンドミル ロング 2枚刃 3021
汎用スクエアエンドミル ショート 4枚刃 3637
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格3,851-4,658 -3,851 -3,781 -5,228 -4,255 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目〜1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)243224
コーティング詳細FIREFIREFIREFIREFIREFIRE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング