ツール用品技術窓口
超硬スクエアエンドミルレスタブ3枚刃 3684。【特長】・3枚刃スクエアエンドミル。・全長を短く設定し...
詳細を確認
汎用スクエアエンドミル スタブ 3枚刃 3684 イメージ

汎用スクエアエンドミル スタブ 3枚刃 3684 寸法図
(単位:mm)
| 商品コード | 刃径 | シャンク径 | 全長 | 有効刃長 | C |
|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2h6 | l1 | l2 | mm×45° | |
| 3684 0.500 | 0.5 | 3 | 38 | 1.5 | 0.03 |
| 3684 0.600 | 0.6 | 3 | 38 | 1.5 | 0.03 |
| 3684 0.800 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | 0.03 |
| 3684 1.000 | 1 | 3 | 38 | 2 | 0.03 |
| 3684 1.200 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | 0.03 |
| 3684 1.500 | 1.5 | 3 | 38 | 2 | 0.03 |
| 3684 1.800 | 1.8 | 3 | 38 | 2 | 0.03 |
| 3684 2.000 | 2 | 6 | 35 | 4 | 0.03 |
| 3684 2.500 | 2.5 | 6 | 36 | 5 | 0.05 |
| 3684 3.000 | 3 | 6 | 36 | 5 | 0.05 |
| 3684 3.500 | 3.5 | 6 | 37 | 6 | 0.05 |
| 3684 4.000 | 4 | 6 | 38 | 7 | 0.05 |
| 3684 4.500 | 4.5 | 6 | 38 | 8 | 0.05 |
| 3684 5.000 | 5 | 6 | 39 | 8 | 0.05 |
| 3684 5.500 | 5.5 | 6 | 39 | 8 | 0.05 |
| 3684 5.750 | 5.75 | 6 | 39 | 8 | 0.05 |
| 3684 6.000 | 6 | 6 | 39 | 8 | 0.05 |
| 3684 6.750 | 6.75 | 8 | 42 | 10 | 0.1 |
| 3684 7.000 | 7 | 8 | 42 | 10 | 0.1 |
| 3684 7.750 | 7.75 | 8 | 42 | 10 | 0.1 |
| 3684 8.000 | 8 | 8 | 43 | 11 | 0.1 |
| 3684 8.700 | 8.7 | 10 | 48 | 11 | 0.1 |
| 3684 9.000 | 9 | 10 | 48 | 11 | 0.1 |
| 3684 9.700 | 9.7 | 10 | 48 | 11 | 0.1 |
| 3684 10.000 | 10 | 10 | 50 | 13 | 0.1 |
| 3684 12.000 | 12 | 12 | 55 | 15 | 0.1 |
| 3684 14.000 | 14 | 14 | 58 | 15 | 0.15 |
| 3684 16.000 | 16 | 16 | 62 | 18 | 0.15 |
| 3684 18.000 | 18 | 18 | 70 | 20 | 0.15 |
| 3684 20.000 | 20 | 20 | 75 | 22 | 0.15 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,300円 ( 3,630円 ) | 1日目 |
3,300円 ( 3,630円 ) | 1日目 |
2,260円2,192円 ( 2,411円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,220円 ( 2,442円 ) | 1日目 |
2,890円 ( 3,179円 ) | 1日目 |
2,220円 ( 2,442円 ) | 1日目 |
3,430円 ( 3,773円 ) | 1日目 |
2,950円 ( 3,245円 ) | 1日目 |
3,060円 ( 3,366円 ) | 1日目 |
2,950円 ( 3,245円 ) | 1日目 |
3,060円 ( 3,366円 ) | 1日目 |
2,950円 ( 3,245円 ) | 1日目 |
3,430円 ( 3,773円 ) | 1日目 |
3,300円 ( 3,630円 ) | 1日目 |
3,430円 ( 3,773円 ) | 1日目 |
3,775円 ( 4,153円 ) | 1日目 |
3,300円 ( 3,630円 ) | 1日目 |
4,505円 ( 4,956円 ) | 1日目 |
4,222円 ( 4,644円 ) | 1日目 |
4,291円 ( 4,720円 ) | 1日目 |
4,222円 ( 4,644円 ) | 1日目 |
5,864円 ( 6,450円 ) | 1日目 |
5,543円 ( 6,097円 ) | 1日目 |
5,864円 ( 6,450円 ) | 1日目 |
5,429円 ( 5,972円 ) | 1日目 |
6,481円 ( 7,129円 ) | 1日目 |
7,943円 ( 8,737円 ) | 1日目 |
10,488円 ( 11,537円 ) | 1日目 |
15,901円 ( 17,491円 ) | 1日目 |
超硬スクエアエンドミルレスタブ3枚刃 3684。
【特長】
・3枚刃スクエアエンドミル。
・全長を短く設定しており、自動盤の使用に最適。
・生材から焼入れ材まで幅広い加工が可能。
・φ2(直径2mm)以上はシャンク部フラット付。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・調質鋼などに使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.7通常価格(税別):560円~