ツール用品技術窓口
超硬仕様の汎用スクエアエンドミル ショート 4枚刃 3637。【特長】・生材から焼入れ材まで幅広い加工...
詳細を確認
汎用スクエアエンドミル ショート 4枚刃 3637 イメージ

汎用スクエアエンドミル ショート 4枚刃 3637 寸法図
(単位:mm)
| 商品コード | 刃径 | シャンク径 | 全長 | 有効刃長 | C |
|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2h6 | l1 | l2 | mm×45° | |
| 3637 2.000 | 2 | 6 | 50 | 4 | 0.03 |
| 3637 3.000 | 3 | 6 | 50 | 5 | 0.05 |
| 3637 4.000 | 4 | 6 | 54 | 8 | 0.05 |
| 3637 5.000 | 5 | 6 | 54 | 9 | 0.05 |
| 3637 6.000 | 6 | 6 | 54 | 10 | 0.05 |
| 3637 8.000 | 8 | 8 | 58 | 12 | 0.1 |
| 3637 10.000 | 10 | 10 | 66 | 14 | 0.1 |
| 3637 12.000 | 12 | 12 | 73 | 16 | 0.1 |
| 3637 14.000 | 14 | 14 | 75 | 18 | 0.15 |
| 3637 16.000 | 16 | 16 | 82 | 22 | 0.15 |
| 3637 18.000 | 18 | 18 | 84 | 24 | 0.15 |
| 3637 20.000 | 20 | 20 | 92 | 26 | 0.15 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,255円 ( 4,681円 ) | 1日目 |
4,435円 ( 4,879円 ) | 1日目 |
4,255円 ( 4,681円 ) | 1日目 |
4,255円 ( 4,681円 ) | 1日目 |
4,914円 ( 5,405円 ) | 1日目 |
6,670円 ( 7,337円 ) | 1日目 |
8,628円 ( 9,491円 ) | 1日目 |
11,002円 ( 12,102円 ) | 1日目 |
14,774円 ( 16,251円 ) | 1日目 |
19,295円 ( 21,225円 ) | 1日目 |
28,373円 ( 31,210円 ) | 1日目 |
30,321円 ( 33,353円 ) | 1日目 |
超硬仕様の汎用スクエアエンドミル ショート 4枚刃 3637。
【特長】
・生材から焼入れ材まで幅広い加工が可能。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼などを使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ
4.6通常価格(税別):1,350円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):940円~