17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

汎用スクエアエンドミル ショート 2枚刃 3633

通常単価(税別)
3,78121,609
税込単価
4,15923,770
通常出荷日:1日目

超硬スクエアエンドミルショート2枚刃 3633。【特長】・2枚刃スクエアエンドミル。・生材から焼入れ材...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

汎用スクエアエンドミル ショート 2枚刃 3633の詳細

汎用スクエアエンドミル ショート 2枚刃 3633:関連画像

汎用スクエアエンドミル ショート 2枚刃 3633 イメージ

汎用スクエアエンドミル ショート 2枚刃 3633の寸法

汎用スクエアエンドミル ショート 2枚刃 3633:関連画像

汎用スクエアエンドミル ショート 2枚刃 3633 寸法図

 

(単位:mm)

 

商品コード 刃径 シャンク径 全長 有効刃長 C
d1 d2h6 l1 l2 mm×45°
3633 2.000 2 6 50 3 0.03
3633 3.000 3 6 50 4 0.05
3633 4.000 4 6 54 5 0.05
3633 5.000 5 6 54 6 0.05
3633 6.000 6 6 54 7 0.05
3633 8.000 8 8 58 9 0.1
3633 10.000 10 10 66 11 0.1
3633 12.000 12 12 73 12 0.1
3633 14.000 14 14 75 14 0.15
3633 16.000 16 16 82 16 0.15
3633 18.000 18 18 84 18 0.15
3633 20.000 20 20 92 20 0.15

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
2
3
6
50
1個
3
4
6
50
1個
4
5
6
54
1個
5
6
6
54
1個
6
7
6
54
1個
8
9
8
58
1個
10
11
10
66
1個
12
12
12
73
1個
14
14
14
75
1個
16
16
16
82
1個
18
18
18
84
1個
20
20
20
92
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,047
( 4,452 )
1日目
3,968
( 4,365 )
1日目
3,878
( 4,266 )
1日目
3,878
( 4,266 )
1日目
3,781
( 4,159 )
1日目
4,621
( 5,083 )
1日目
6,449
( 7,094 )
1日目
8,308
( 9,139 )
1日目
11,351
( 12,486 )
1日目
13,055
( 14,361 )
1日目
20,268
( 22,295 )
1日目
21,609
( 23,770 )
1日目

詳細情報

基本情報

超硬スクエアエンドミルショート2枚刃 3633。
【特長】
・2枚刃スクエアエンドミル。
・生材から焼入れ材まで幅広い加工が可能。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・調質鋼などに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用スクエアエンドミル ショート 2枚刃 3633のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qねじれ角は何度ですか?
A
ねじれ角は30°です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用スクエアエンドミル ショート 2枚刃 3633
汎用スクエアエンドミル ショート 4枚刃 3637
汎用スクエアエンドミル ショート 3枚刃 3558
汎用スクエアエンドミル ロング 2枚刃 3021
汎用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3635
汎用スクエアエンドミル ロング 4枚刃 3023
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格3,781-4,255 -3,781 -5,228 -3,851 -6,028 -
通常出荷日1日目1日目1日目3日目〜1日目1日目〜
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)243224
コーティング詳細FIREFIREFIREFIREFIREFIRE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング