17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が150型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

難削材用ドリル 5×D RT100HF 8521

通常単価(税別)
13,15973,679
税込単価
14,47581,047
通常出荷日:3日目~19日目

難削材向けの超硬ソリッドドリル。 【特長】 ・5500HVの高硬度コーティングと強靭な刃先形状。 ・チ...

詳細を確認
未確定:候補が150型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

難削材用ドリル 5×D RT100HFの仕様

外形図

外形図

(単位:mm)

商品コード刃径シャンク径全長溝長シャンク長
d1d2l1l2l3
8521 3.00036662836
8521 3.1003.16662836
8521 3.1703.176662836
8521 3.2003.26662836
8521 3.2503.256662836
8521 3.3003.36662836
8521 3.4003.46662836
8521 3.5003.56662836
8521 3.5703.576662836
8521 3.6003.66662836
8521 3.7003.76662836
8521 3.8003.86743636
8521 3.9003.96743636
8521 3.9703.976743636
8521 4.00046743636
8521 4.1004.16743636
8521 4.2004.26743636
8521 4.3004.36743636
8521 4.3704.376743636
8521 4.4004.46743636
8521 4.5004.56743636
8521 4.6004.66743636
8521 4.6504.656743636
8521 4.7004.76743636
8521 4.7604.766824436
8521 4.8004.86824436
8521 4.9004.96824436
8521 5.00056824436
8521 5.1005.16824436
8521 5.1605.166824436
8521 5.2005.26824436
8521 5.3005.36824436
8521 5.4005.46824436
8521 5.5005.56824436
8521 5.5505.556824436
8521 5.5605.566824436
商品コード刃径シャンク径全長溝長シャンク長
d1d2l1l2l3
8521 5.6005.66824436
8521 5.7005.76824436
8521 5.8005.86824436
8521 5.9005.96824436
8521 5.9505.956824436
8521 6.00066824436
8521 6.1006.18915336
8521 6.2006.28915336
8521 6.3006.38915336
8521 6.3506.358915336
8521 6.4006.48915336
8521 6.5006.58915336
8521 6.6006.68915336
8521 6.7006.78915336
8521 6.7506.758915336
8521 6.8006.88915336
8521 6.9006.98915336
8521 7.00078915336
8521 7.1007.18915336
8521 7.1407.148915336
8521 7.2007.28915336
8521 7.3007.38915336
8521 7.4007.48915336
8521 7.5007.58915336
8521 7.5407.548915336
8521 7.6007.68915336
8521 7.7007.78915336
8521 7.8007.88915336
8521 7.9007.98915336
8521 7.9407.948915336
8521 8.00088915336
8521 8.1008.1101036140
8521 8.2008.2101036140
8521 8.3008.3101036140
8521 8.3308.33101036140
  • ※ 上記以外の品番の商品についてはカタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

シャンク長 l3

(mm)

最小発注数量
3
28
66
6
+0.002~+0.012
36
1個
3.1
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.17
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.2
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.25
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.3
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.4
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.5
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.57
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.6
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.7
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.8
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.9
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.97
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
4
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.1
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.2
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.3
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.37
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.4
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.5
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.6
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.65
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.7
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.76
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.8
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.9
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.1
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.16
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.2
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.3
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.4
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.5
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.55
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.56
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.6
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.7
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.8
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.9
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.95
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
6
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
6.1
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.2
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.3
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.35
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.4
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.5
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.6
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.7
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.75
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.8
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.9
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
7
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.1
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.14
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.2
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.3
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.4
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.5
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,159
( 14,475 )
3日目
13,159
( 14,475 )
19日目
13,897
( 15,287 )
19日目
13,159
( 14,475 )
19日目
13,707
( 15,078 )
19日目
13,159
( 14,475 )
19日目
13,159
( 14,475 )
19日目
13,159
( 14,475 )
19日目
13,897
( 15,287 )
19日目
13,159
( 14,475 )
19日目
13,159
( 14,475 )
3日目
13,159
( 14,475 )
19日目
13,159
( 14,475 )
19日目
13,897
( 15,287 )
19日目
13,159
( 14,475 )
3日目
13,707
( 15,078 )
19日目
13,707
( 15,078 )
19日目
13,707
( 15,078 )
19日目
17,367
( 19,104 )
19日目
17,133
( 18,846 )
19日目
13,707
( 15,078 )
19日目
13,707
( 15,078 )
19日目
17,367
( 19,104 )
19日目
13,707
( 15,078 )
3日目
17,367
( 19,104 )
19日目
13,707
( 15,078 )
19日目
17,133
( 18,846 )
19日目
13,159
( 14,475 )
3日目
13,707
( 15,078 )
3日目
17,367
( 19,104 )
19日目
13,707
( 15,078 )
19日目
17,133
( 18,846 )
19日目
17,133
( 18,846 )
19日目
13,707
( 15,078 )
3日目
17,367
( 19,104 )
3日目
17,367
( 19,104 )
19日目
13,707
( 15,078 )
19日目
13,707
( 15,078 )
19日目
13,707
( 15,078 )
19日目
17,133
( 18,846 )
19日目
17,133
( 18,846 )
19日目
13,159
( 14,475 )
3日目
20,052
( 22,057 )
19日目
20,052
( 22,057 )
19日目
20,052
( 22,057 )
3日目
19,918
( 21,910 )
19日目
20,052
( 22,057 )
19日目
15,220
( 16,742 )
19日目
20,052
( 22,057 )
3日目
15,220
( 16,742 )
19日目
19,918
( 21,910 )
19日目
15,220
( 16,742 )
3日目
15,220
( 16,742 )
19日目
15,220
( 16,742 )
3日目
20,052
( 22,057 )
3日目
19,918
( 21,910 )
19日目
20,052
( 22,057 )
19日目
20,052
( 22,057 )
19日目
15,220
( 16,742 )
3日目
15,220
( 16,742 )
19日目

詳細情報

基本情報

難削材向けの超硬ソリッドドリル。
【特長】
・5500HVの高硬度コーティングと強靭な刃先形状。
・チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・高硬度鋼・チタン合金・特殊合金等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難削材用ドリル 5×D RT100HF 8521のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
難削材用ドリル 5×D RT100HF 8521
難削材用ドリル 3×D RT100HF 8520
難削材用ドリル 7×D RT100HF 8522
ステンレス用ドリル 5×D RT100VA 8511
ステンレス用ドリル 3×D RT100VA 8510
エンドミルシャンクドリル 5×D オイルホール付 RT100U 5511
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格13,159-10,996 -19,284 -13,723 -11,992 -8,756 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜1日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタンステンレス鋼 / チタンステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
油穴(オイルホール)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング