17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が149型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

難削材用ドリル 3×D RT100HF 8520

通常単価(税別)
10,99660,556
税込単価
12,09666,612
通常出荷日:3日目~19日目

難削材向けの超硬ソリッドドリル。 【特長】 ・5500HVの高硬度コーティングと強靭な刃先形状。 ・チ...

詳細を確認
未確定:候補が149型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

難削材用ドリル 3×D RT100HFの仕様

外形図

外形図

(単位:mm)

商品コード刃径シャンク径全長溝長シャンク長
d1d2l1l2l3
8520 3.00036622036
8520 3.1003.16622036
8520 3.1703.176622036
8520 3.2003.26622036
8520 3.2503.256622036
8520 3.3003.36622036
8520 3.4003.46622036
8520 3.5003.56622036
8520 3.5703.576622036
8520 3.6003.66622036
8520 3.7003.76622036
8520 3.8003.86662436
8520 3.9003.96662436
8520 3.9703.976662436
8520 4.00046662436
8520 4.1004.16662436
8520 4.2004.26662436
8520 4.3004.36662436
8520 4.3704.376662436
8520 4.4004.46662436
8520 4.5004.56662436
8520 4.6004.66662436
8520 4.6504.656662436
8520 4.7004.76662436
8520 4.7604.766662836
8520 4.8004.86662836
8520 4.9004.96662836
8520 5.00056662836
8520 5.1005.16662836
8520 5.1605.166662836
8520 5.2005.26662836
8520 5.3005.36662836
8520 5.4005.46662836
8520 5.5005.56662836
8520 5.5505.556662836
8520 5.5605.566662836
商品コード刃径シャンク径全長溝長シャンク長
d1d2l1l2l3
8520 5.6005.66662836
8520 5.7005.76662836
8520 5.8005.86662836
8520 5.9005.96662836
8520 5.9505.956662836
8520 6.00066662836
8520 6.1006.18793436
8520 6.2006.28793436
8520 6.3006.38793436
8520 6.3506.358793436
8520 6.4006.48793436
8520 6.5006.58793436
8520 6.6006.68793436
8520 6.7006.78793436
8520 6.7506.758793436
8520 6.8006.88793436
8520 6.9006.98793436
8520 7.00078793436
8520 7.1007.18794136
8520 7.1407.148794136
8520 7.2007.28794136
8520 7.3007.38794136
8520 7.4007.48794136
8520 7.5007.58794136
8520 7.5407.548794136
8520 7.6007.68794136
8520 7.7007.78794136
8520 7.8007.88794136
8520 7.9007.98794136
8520 7.9407.948794136
8520 8.00088794136
8520 8.1008.110894740
8520 8.2008.210894740
8520 8.3008.310894740
8520 8.3308.3310894740
  • ※ 上記以外の品番の商品についてはカタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

シャンク長 l3

(mm)

最小発注数量
3
20
62
6
+0.002~+0.012
36
1個
3.1
20
62
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.17
20
62
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.2
20
62
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.25
20
62
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.3
20
62
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.4
20
62
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.5
20
62
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.57
20
62
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.6
20
62
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.7
20
62
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.8
24
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.9
24
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.97
24
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
4
24
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.1
24
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.2
24
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.3
24
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.37
24
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.4
24
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.5
24
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.6
24
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.65
24
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.7
24
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.76
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.8
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.9
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
5
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.1
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.16
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.2
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.3
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.4
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.5
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.55
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.56
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.6
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.7
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.8
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.9
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.95
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
6
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
6.1
34
79
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.2
34
79
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.3
34
79
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.35
34
79
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.4
34
79
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.5
34
79
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.6
34
79
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.7
34
79
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.75
34
79
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.8
34
79
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.9
34
79
8
+0.006~+0.021
36
1個
7
34
79
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.1
41
79
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.14
41
79
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.2
41
79
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.3
41
79
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.4
41
79
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.5
41
79
8
+0.006~+0.021
36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,996
( 12,096 )
3日目
10,996
( 12,096 )
19日目
11,615
( 12,777 )
19日目
10,996
( 12,096 )
3日目
11,615
( 12,777 )
19日目
10,996
( 12,096 )
3日目
10,996
( 12,096 )
19日目
10,996
( 12,096 )
19日目
11,615
( 12,777 )
19日目
10,996
( 12,096 )
19日目
10,996
( 12,096 )
19日目
10,996
( 12,096 )
19日目
10,996
( 12,096 )
19日目
11,615
( 12,777 )
19日目
10,996
( 12,096 )
3日目
11,458
( 12,604 )
19日目
11,458
( 12,604 )
19日目
11,458
( 12,604 )
3日目
13,442
( 14,786 )
19日目
13,261
( 14,587 )
19日目
11,458
( 12,604 )
19日目
11,458
( 12,604 )
19日目
13,442
( 14,786 )
19日目
11,458
( 12,604 )
3日目
13,442
( 14,786 )
19日目
11,458
( 12,604 )
19日目
13,261
( 14,587 )
19日目
11,458
( 12,604 )
19日目
11,458
( 12,604 )
3日目
13,442
( 14,786 )
19日目
11,458
( 12,604 )
19日目
13,261
( 14,587 )
19日目
13,261
( 14,587 )
19日目
11,458
( 12,604 )
3日目
13,442
( 14,786 )
19日目
13,442
( 14,786 )
19日目
11,458
( 12,604 )
19日目
11,458
( 12,604 )
19日目
11,458
( 12,604 )
19日目
13,261
( 14,587 )
19日目
13,442
( 14,786 )
19日目
11,458
( 12,604 )
3日目
15,667
( 17,234 )
19日目
15,667
( 17,234 )
19日目
15,667
( 17,234 )
19日目
15,882
( 17,470 )
19日目
15,667
( 17,234 )
3日目
12,634
( 13,897 )
3日目
15,667
( 17,234 )
19日目
12,634
( 13,897 )
19日目
15,882
( 17,470 )
19日目
12,634
( 13,897 )
3日目
12,634
( 13,897 )
19日目
12,634
( 13,897 )
3日目
15,667
( 17,234 )
19日目
15,882
( 17,470 )
19日目
15,667
( 17,234 )
19日目
15,667
( 17,234 )
19日目
12,634
( 13,897 )
19日目
12,634
( 13,897 )
3日目

詳細情報

基本情報

難削材向けの超硬ソリッドドリル。
【特長】
・5500HVの高硬度コーティングと強靭な刃先形状。
・チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・高硬度鋼・チタン合金・特殊合金等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難削材用ドリル 3×D RT100HF 8520のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
難削材用ドリル 3×D RT100HF 8520
難削材用ドリル 5×D RT100HF 8521
難削材用ドリル 7×D RT100HF 8522
ステンレス用ドリル 3×D RT100VA 8510
ステンレス用ドリル 5×D RT100VA 8511
エンドミルシャンクドリル 3×D オイルホール付 RT100U 5510
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格10,996-13,159 -19,284 -11,992 -13,723 -7,930 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜1日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタンステンレス鋼 / チタンステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
油穴(オイルホール)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング