17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 オイルホール付 RF100F 3366

通常単価(税別)
8,71966,557
税込単価
9,59173,213
通常出荷日:19日目

超硬軟硬用不等リードエンドミルレギュラー4枚刃 3366。【特長】・4枚刃の不等リードエンドミル。・不...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 オイルホール付 RF100F 3366の詳細

軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 オイルホール付 RF100F 3366:関連画像

軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 オイルホール付 RF100F 3366 イメージ

軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 オイルホール付 RF100F 3366の寸法

軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 オイルホール付 RF100F 3366:関連画像

軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 オイルホール付 RF100F 3366 寸法図

 

(単位:mm)

 

商品コード 刃径 シャンク径 ネック径 全長 刃長 首下長 C
d1 d2h6 d3 l1 l2 l3 mm×45°
3366 6.000 6 6 5.7 57 13 20 0.15
3366 8.000 8 8 7.7 63 19 26 0.15
3366 10.000 10 10 9.5 72 22 30 0.2
3366 12.000 12 12 11.5 83 26 36 0.2
3366 16.000 16 16 15.5 92 32 42 0.35
3366 20.000 20 20 19.5 104 38 52 0.45

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6
13
21
6
57
1個
8
19
27
8
63
1個
10
22
32
10
72
1個
12
26
38
12
83
1個
16
32
44
16
92
1個
20
38
54
20
104
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,719
( 9,591 )
19日目
11,936
( 13,130 )
19日目
17,947
( 19,742 )
19日目
23,089
( 25,398 )
19日目
39,763
( 43,739 )
19日目
66,557
( 73,213 )
19日目

詳細情報

基本情報

超硬軟硬用不等リードエンドミルレギュラー4枚刃 3366。
【特長】
・4枚刃の不等リードエンドミル。
・不等リード軟鋼用のオイルホール付タイプ。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・低炭素鋼などに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 オイルホール付 RF100F 3366のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q不等リードはどんな効果が期待できますか?
A
工作物に接触する周期性や規則性を崩す事によりビビリや振動を抑制します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 オイルホール付 RF100F 3366
軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100F 3629
高能率仕上用不等リードエンドミル レギュラ 5枚刃 RF100 S/F 6709
高能率仕上用不等リードエンドミル レギュラ 多刃(6枚刃) RF100S/F 3631
汎用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100U 3736
ステンレス用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100VA 3800
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格8,719-5,536 -5,658 -6,892 -5,233 -5,905 -
通常出荷日19日目1日目3日目〜1日目1日目1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)445644
コーティング詳細FIREFIREFIREFIREFIREnanoA

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング