17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100F 3629

通常単価(税別)
5,53642,640
税込単価
6,09046,904
通常出荷日:1日目

超硬軟硬用不等リードエンドミルレギュラー4枚刃 3629。【特長】・4枚刃の不等リードエンドミル。・ね...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100F 3629の詳細

軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100F 3629:関連画像

軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100F 3629 イメージ

軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100F 3629の寸法

軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100F 3629:関連画像

軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100F 3629 寸法図

 

(単位:mm)

 

商品コード 刃径 シャンク径 ネック径 全長 刃長 首下長 C
d1 d2h6 d3 l1 l2 l3 mm×45°
3629 4.000 4 6 3.8 57 11 18 0.1
3629 5.000 5 6 4.8 57 13 18 0.1
3629 6.000 6 6 5.7 57 13 20 0.15
3629 8.000 8 8 7.7 63 19 26 0.15
3629 10.000 10 10 9.5 72 22 30 0.2
3629 12.000 12 12 11.5 83 26 36 0.2
3629 16.000 16 16 15.5 92 32 42 0.35
3629 20.000 20 20 19.5 104 38 52 0.45

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

最小発注数量
4
11
18
4
57
472-4038
1個
5
13
18
5
57
472-4046
1個
6
13
21
6
57
472-4054
1個
8
19
27
8
63
472-4062
1個
10
22
32
10
72
472-4071
1個
12
26
38
12
83
472-4089
1個
16
32
44
16
92
472-4097
1個
20
38
54
20
104
472-4101
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,536
( 6,090 )
1日目
5,536
( 6,090 )
1日目
6,801
( 7,481 )
1日目
8,329
( 9,162 )
1日目
12,252
( 13,477 )
1日目
15,548
( 17,103 )
1日目
27,564
( 30,320 )
1日目
42,640
( 46,904 )
1日目

詳細情報

基本情報

超硬軟硬用不等リードエンドミルレギュラー4枚刃 3629。
【特長】
・4枚刃の不等リードエンドミル。
・ねじれ角を強くし切れ味が良いので、ねばい材料に最適。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・低炭素鋼などに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100F 3629のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q不等リードはどんな効果期待できますか?
A
工作物に接触する周期性や規則性をくずすことによりビビリや振動を抑制します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100F 3629
軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 オイルホール付 RF100F 3366
高能率仕上用不等リードエンドミル レギュラ 5枚刃 RF100 S/F 6709
高能率仕上用不等リードエンドミル レギュラ 多刃(6枚刃) RF100S/F 3631
汎用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100U 3736
ステンレス用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100VA 3800
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格5,536-8,719 -5,658 -6,892 -5,233 -5,905 -
通常出荷日1日目19日目3日目〜1日目1日目1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)445644
コーティング詳細FIREFIREFIREFIREFIREnanoA

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング