ツール用品技術窓口
HSS-Eフルートレスタップでメートル並目ねじ(M)油溝なし。【特長】・アルミ、銅等の非鉄金属や延展性...
詳細を確認


寸法図
| 商品コード | 呼び径 D | ピッチ p mm | 精度 tolerance 等級 | 全長 L mm | ねじ長 ℓ mm | 首下長 ℓ n mm | シャンク径DS mm | シャンク四角部の幅 K | 溝数 Flutes | 突き出しセンタ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016 2.000 | M2 | 0.4 | RH4 | 標準 | 40 | 8 | 15 | 3 | 2.5 | - | 有 |
| 1016 2.500 | M2.5 | 0.45 | RH4 | 標準 | 44 | 9 | 16 | 3 | 2.5 | - | 有 |
| 1016 3.000 | M3 | 0.5 | RH5 | 標準 | 46 | 10 | 19 | 4 | 3.2 | - | 有 |
| 1016 4.000 | M4 | 0.7 | RH6 | 標準 | 52 | 12 | 20 | 5 | 4 | - | 有 |
| 1016 5.000 | M5 | 0.8 | RH6 | 標準 | 60 | 14 | 24 | 5.5 | 4.5 | - | 有 |
| 1016 6.000 | M6 | 1 | RH7 | 標準 | 62 | 16 | 29 | 6 | 4.5 | - | 有 |
| 1016 8.000 | M8 | 1.25 | RH7 | 標準 | 70 | 17 | 37 | 6.2 | 5 | - | - |
| 1016 10.000 | M10 | 1.5 | RH7 | 標準 | 75 | 20 | 41 | 7 | 5.5 | - | - |
| 1016 12.000 | M12 | 1.75 | RH8 | 標準 | 82 | 24 | 48 | 8.5 | 6.5 | - | - |
| 1016 14.000 | M14 | 2 | RH10 | 標準 | 88 | 26 | 48 | 10.5 | 8 | - | - |
| 1016 16.000 | M16 | 2 | RH10 | 標準 | 95 | 26 | 52 | 12.5 | 10 | - | - |
| 1016 18.000 | M18 | 2.5 | RH11 | 標準 | 100 | 30 | 55 | 14 | 11 | - | - |
| 1016 20.000 | M20 | 2.5 | RH11 | 標準 | 105 | 32 | 58 | 15 | 12 | - | - |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,840円 ( 3,124円 ) | 3日目 |
3,019円 ( 3,321円 ) | 3日目 |
3,159円 ( 3,475円 ) | 3日目 |
HSS-Eフルートレスタップでメートル並目ねじ(M)油溝なし。
【特長】
・アルミ、銅等の非鉄金属や延展性のあるスチールに適した転造タップです。
・塑性加工可能な被削材に適した転造タップ。
・TiNコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、窒化鋼等に使用。
・鋳鉄、ダクタイル鋳鉄等に使用。

オーエスジー
高能率・多機能転造タップ A-XPF
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiNコートハイス鋼ロールタップ
4.5通常価格(税別):3,980円~

オーエスジー
溝なしタップシリーズ VPニューロール VP-NRT
4.6通常価格(税別):3,160円~

オーエスジー
溝なしタップシリーズ TiNコーティング TIN-NRT
4.6通常価格(税別):3,003円~

田野井製作所
IT-タフレット TiCNコート
4通常価格(税別):3,617円~

オーエスジー
高能率・多機能転造タップ A-XPF
0通常価格(税別):3,535円~

オーエスジー
溝なしタップシリーズ Xパフォーマー S-XPF
3.8通常価格(税別):3,312円~

ミスミ
MTシリーズ ハイス鋼スパイラルタップ MT-SPFT
4.3通常価格(税別):810円~

ミスミ
MTシリーズ ハイス鋼ポイントタップ
4通常価格(税別):810円~

オーエスジー
スパイラルタップシリーズ 一般用 EX-SFT
4.5通常価格(税別):1,223円~