17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

高能率仕上用不等リードエンドミル ロング 5枚刃 RF100S/F 3897

通常単価(税別)
7,56846,206
税込単価
8,32550,827
通常出荷日:1日目~3日目

超硬不等分割エンドミルロング5枚刃 3897。【特長】・5枚刃の不等分割エンドミル。・不等分割刃の採用...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

高能率仕上用不等リードエンドミル ロング 5枚刃 RF100S/F 3897の詳細

高能率仕上用不等リードエンドミル ロング 5枚刃 RF100S/F 3897:関連画像

高能率仕上用不等リードエンドミル ロング 5枚刃 RF100S/F 3897 イメージ

高能率仕上用不等リードエンドミル ロング 5枚刃 RF100S/F 3897の寸法

高能率仕上用不等リードエンドミル ロング 5枚刃 RF100S/F 3897:関連画像

高能率仕上用不等リードエンドミル ロング 5枚刃 RF100S/F 3897 寸法図

 

(単位:mm)

 

商品コード 刃径 シャンク径 ネック径 全長 刃長 首下長 C
d1 d2h6 d3 l1 l2 l3 mm×45°
3897 4.000 4 6 3.8 65 12 26 0.05
3897 5.000 5 6 4.8 65 15 26 0.05
3897 6.000 6 6 5.7 65 18 28 0.05
3897 8.000 8 8 7.7 75 24 38 0.1
3897 10.000 10 10 9.5 80 30 38 0.1
3897 12.000 12 12 11.5 93 36 46 0.1
3897 16.000 16 16 15.5 108 48 58 0.15
3897 20.000 20 20 19.5 126 60 74 0.15

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
4
12
23
4
65
1個
5
15
26
5
65
1個
6
18
29
6
65
1個
8
24
39
8
75
1個
10
30
40
10
80
1個
12
36
48
12
93
1個
16
48
60
16
108
1個
20
60
76
20
126
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,568
( 8,325 )
1日目
7,740
( 8,514 )
1日目
7,568
( 8,325 )
3日目
8,939
( 9,833 )
1日目
13,319
( 14,651 )
1日目
17,565
( 19,322 )
1日目
30,217
( 33,239 )
1日目
46,206
( 50,827 )
1日目

詳細情報

基本情報

超硬不等分割エンドミルロング5枚刃 3897。
【特長】
・5枚刃の不等分割エンドミル。
・不等分割刃の採用によりビビリの無い安定した加工が可能。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・調質鋼などに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高能率仕上用不等リードエンドミル ロング 5枚刃 RF100S/F 3897のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q不等分割はどんな効果期待できますか?
A
工作物に接触する周期性や規則性をくずすことによりビビリや振動を抑制します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高能率仕上用不等リードエンドミル ロング 5枚刃 RF100S/F 3897
高能率仕上用不等リードエンドミル レギュラ 5枚刃 RF100 S/F 6709
高能率仕上用不等リードエンドミル レギュラ 多刃(6枚刃) RF100S/F 3631
軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100F 3629
汎用不等リードエンドミル ロング 4枚刃 RF100U 3627
ステンレス用不等リードエンドミル ロング 4枚刃 RF100VA 3806
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格7,568-5,658 -6,892 -5,536 -18,267 -6,622 -
通常出荷日1日目〜3日目〜1日目1日目1日目1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)556444
コーティング詳細FIREFIREFIREFIREFIREnanoA

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング