ツール用品技術窓口
超硬高能率仕上げ用不等リードエンドミル、5枚刃(RF100S/F)。 【特長】 ・強ねじれの採用で仕上...
詳細を確認


寸法図
単位:mm
| 商品コード | 刃径 | シャンク径 | ネック径 | 全長 | 刃長 | 首下長 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | mm x 45゜ | |
| 6709 4.000 | 4 | 6 | 3.8 | 57 | 11 | 18 | 0.05 |
| 6709 5.000 | 5 | 6 | 4.8 | 57 | 13 | 18 | 0.05 |
| 6709 6.000 | 6 | 6 | 5.7 | 57 | 13 | 20 | 0.05 |
| 6709 8.000 | 8 | 8 | 7.7 | 63 | 19 | 26 | 0.1 |
| 6709 10.000 | 10 | 10 | 9.5 | 72 | 22 | 30 | 0.1 |
| 6709 12.000 | 12 | 12 | 11.5 | 83 | 26 | 36 | 0.1 |
| 6709 16.000 | 16 | 16 | 15.5 | 92 | 32 | 42 | 0.15 |
| 6709 20.000 | 20 | 20 | 19.5 | 104 | 38 | 52 | 0.15 |
| 6709 25.000 | 25 | 25 | 24 | 121 | 45 | 63 | 0.2 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,658円 ( 6,224円 ) | 19日目 |
5,658円 ( 6,224円 ) | 3日目 |
5,658円 ( 6,224円 ) | 3日目 |
10,115円 ( 11,127円 ) | 3日目 |
13,023円 ( 14,325円 ) | 3日目 |
22,965円 ( 25,262円 ) | 3日目 |
35,307円 ( 38,838円 ) | 3日目 |
56,365円 ( 62,002円 ) | 3日目 |
超硬高能率仕上げ用不等リードエンドミル、5枚刃(RF100S/F)。
【特長】
・強ねじれの採用で仕上げ面も良好。
・不等分割の採用によりビビリのない安定した加工が可能。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼などに使用。
・ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼、高硬度鋼等に使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ
4.6通常価格(税別):1,350円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/45°ネジレ/レギュラー 微小R付き
4.5通常価格(税別):2,340円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):940円~