ツール用品技術窓口
超硬 高硬度用ラフィングエンドミル レギュラ、4枚刃のラフィングエンドミル。【特長】・55HRCまでの...
詳細を確認

寸法図
単位:mm
| 商品コード | 刃径 | シャンク径 | 全長 | 有効刃長 | C |
|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2h6 | l1 | l2 | mm x 45° | |
| 3682 6.000 | 6 | 6 | 57 | 13 | 0.3 |
| 3682 8.000 | 8 | 8 | 63 | 19 | 0.3 |
| 3682 10.000 | 10 | 10 | 72 | 22 | 0.3 |
| 3682 12.000 | 12 | 12 | 83 | 26 | 0.5 |
| 3682 16.000 | 16 | 16 | 92 | 32 | 0.5 |
| 3682 20.000 | 20 | 20 | 104 | 38 | 0.5 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,492円 ( 13,741円 ) | 19日目 |
14,375円 ( 15,813円 ) | 19日目 |
15,685円 ( 17,254円 ) | 19日目 |
18,916円 ( 20,808円 ) | 19日目 |
30,121円 ( 33,133円 ) | 19日目 |
45,170円 ( 49,687円 ) | 19日目 |
超硬 高硬度用ラフィングエンドミル レギュラ、4枚刃のラフィングエンドミル。
【特長】
・55HRCまでの高硬度材の加工が可能。
・20°ねじれ、ネガティブすくい角で剛性の高い切れ刃。
・Signumコーティングの採用により耐摩耗性に優れる。
・シャンク部フラット付。
・センターカット。
【対応被削材】
・一般鋼、合金鋼、快削鋼
・鋳鉄、ダクタイル鋳鉄
・高硬度鋼、焼入れ鋼
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
VACシリーズ 高速加工用不等リード超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
4.6通常価格(税別):4,300円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
4.2通常価格(税別):3,960円~

ミスミ
XACシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
4.6通常価格(税別):3,960円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ショートタイプ
4.1通常価格(税別):4,000円~

ミスミ
超硬ラフィングエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):4,410円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):5,240円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングタイプ
4.2通常価格(税別):7,160円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/レギュラータイプ
4.1通常価格(税別):4,980円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングータイプ
4.3通常価格(税別):8,360円~