ツール用品技術窓口
4枚刃のロングネックラジアスエンドミル (超硬) 。 【特長】 ・超硬高硬度用の4枚刃のスクエアエンド...
詳細を確認


高硬度用スクエアエンドミル ロングネック4枚刃コーナーR GF300T 3362の寸法図
単位:mm
| 商品コード | 刃径 | シャンク径 | 首元径 | 全長 | 首下長 | 有効刃長 | コーナー半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | r | |
| 3362 006.000 | 6.00 | 6 | 5.7 | 75 | 9 | 9 | 1.0 |
| 3362 008.000 | 8.00 | 8 | 7.7 | 100 | 12 | 12 | 1.0 |
| 3362 010.000 | 10.00 | 10 | 9.5 | 100 | 15 | 15 | 1.5 |
| 3362 012.000 | 12.00 | 12 | 11.5 | 150 | 18 | 18 | 1.5 |
| 3362 016.000 | 16.00 | 16 | 15.5 | 150 | 24 | 24 | 2.0 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,921円 ( 13,113円 ) | 1日目 |
14,575円 ( 16,033円 ) | 1日目 |
19,116円 ( 21,028円 ) | 1日目 |
28,563円 ( 31,419円 ) | 1日目 |
44,385円 ( 48,824円 ) | 1日目 |
4枚刃のロングネックラジアスエンドミル (超硬) 。
【特長】
・超硬高硬度用の4枚刃のスクエアエンドミル。
・60HRCを超える焼入れ材の加工が可能で、深い場所の加工に適している。
・Fireコーティングの採用により耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、長寿命。
【用途】
・合金鋼・工具鋼・チタン・チタン合金・焼入れ鋼などに利用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
4.6通常価格(税別):2,340円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
4.4通常価格(税別):2,720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ
4.5通常価格(税別):2,840円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃ロングネックタイプ
4.3通常価格(税別):2,470円~

ミスミ
VACシリーズ超硬不等リードロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ
4.1通常価格(税別):3,010円~

日進工具
MHR230R 無限コーティング 2枚刃ロングネックラジアスエンドミル
3.7通常価格(税別):3,625円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用/4刃/ロングネック(深掘り用)
4.5通常価格(税別):3,480円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ
4.1通常価格(税別):3,320円~

日進工具
MHRH430R 無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
4通常価格(税別):4,407円~