17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

高硬度用スクエアエンドミル ロング 多刃(6・8枚刃) 3716

通常単価(税別)
8,30854,439
税込単価
9,13959,883
通常出荷日:3日目~19日目

超硬高硬度用スクエアエンドミルロング。 【特長】 ・強ねじれの採用で仕上げ面も良好。 ・多刃の採用で超...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

3716 多刃(6・8枚刃) ロングの特長

寸法図(ねじれ角:55度/刃径公差:h10)

寸法図(ねじれ角:55度/刃径公差:h10)

単位:mm

商品コード刃径シャンク径全長有効刃長刃数C
d1d2h6l1l2Zmm×45°
3716 6.00066753060.05
3716 8.000881004060.1
3716 10.00010101004060.1
3716 12.00012121504560.1
3716 16.00016161506560.15
3716 20.00020201506580.15

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6
6
30
6
75
1個
8
6
40
8
100
1個
10
6
40
10
100
1個
12
6
45
12
150
1個
16
6
65
16
150
1個
20
8
65
20
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,568
( 9,425 )
19日目
8,308
( 9,139 )
19日目
13,820
( 15,202 )
19日目
19,693
( 21,662 )
19日目
36,864
( 40,550 )
3日目
54,439
( 59,883 )
19日目

詳細情報

基本情報

超硬高硬度用スクエアエンドミルロング。
【特長】
・強ねじれの採用で仕上げ面も良好。
・多刃の採用で超高速、高精度加工が可能。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
・60HRC以上の高硬度鋼加工が可能。
・深い場所の側面仕上げ加工に適している。
【用途】
・一般構造用鋼、快削鋼、素鋼、合金鋼、工具鋼等に使用。
・ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼、高硬度鋼等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高硬度用スクエアエンドミル ロング 多刃(6・8枚刃) 3716のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qコーナはピン角仕様ですか?
A
工具寿命と加工能率を考慮しコーナC面を施しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高硬度用スクエアエンドミル ロング 多刃(6・8枚刃) 3716
高硬度用スクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8枚刃) 3715
強ねじれスクエアエンドミル ロング 多刃(6・8・10枚刃) 3691
強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8・10枚刃) 3689
高能率仕上用不等リードエンドミル レギュラ 多刃(6枚刃) RF100S/F 3631
高硬度鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100H 3895
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格8,308-7,114 -6,152 -4,579 -6,892 -6,622 -
通常出荷日3日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
コーティング詳細FIREFIREFIREFIREFIRETiAIN
刃径公差h10h10h10h10h10f9

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング