17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

高硬度用スクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8枚刃) 3715

通常単価(税別)
7,11442,460
税込単価
7,82546,706
通常出荷日:3日目

超硬高硬度用スクエアエンドミル。【特長】・強ねじれの採用で仕上げ面も良好。・多刃の採用で超高速、高精度...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

3715 多刃(6・8枚刃) レギュラ

寸法図(刃径公差:h10/ねじれ角:40・42度)

寸法図(刃径公差:h10/ねじれ角:40・42度)

 

単位:mm

 

商品コード刃径シャンク径全長有効刃長刃数C
d1d2h6l1l2Zmm×45°
3715 3.0003657860.05
3715 4.00046571160.05
3715 5.00056571360.05
3715 6.00066571360.05
3715 8.00088631960.1
3715 10.0001010722260.1
3715 12.0001212832660.1
3715 14.0001414832660.15
3715 14.0011416923260.15
3715 16.0001616923260.15
3715 18.0001818923280.15
3715 18.00118201043880.15
3715 20.00020201043880.15

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
6
8
6
57
1個
4
6
11
6
57
1個
5
6
13
6
57
1個
6
6
13
6
57
1個
8
6
19
8
63
1個
10
6
22
10
72
1個
12
6
26
12
83
1個
14
6
26
14
83
1個
14
6
32
16
92
1個
16
6
32
16
92
1個
18
8
32
18
92
1個
18
8
38
20
104
1個
20
8
38
20
104
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,241
( 9,065 )
3日目
7,426
( 8,169 )
3日目
7,114
( 7,825 )
3日目
7,114
( 7,825 )
3日目
8,473
( 9,320 )
3日目
12,100
( 13,310 )
3日目
16,792
( 18,471 )
3日目
17,965
( 19,762 )
3日目
21,815
( 23,997 )
3日目
29,519
( 32,471 )
3日目
30,936
( 34,030 )
3日目
33,010
( 36,311 )
3日目
42,460
( 46,706 )
3日目

詳細情報

基本情報

超硬高硬度用スクエアエンドミル。
【特長】
・強ねじれの採用で仕上げ面も良好。
・多刃の採用で超高速、高精度加工が可能。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
・60HRCを超える焼入材の加工が可能です。
・側面の仕上加工に適しています。
【用途】
・一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼等に使用。
・ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼、高硬度鋼等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高硬度用スクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8枚刃) 3715のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qコーナはピン角仕様ですか?
A
工具寿命と加工能率を考慮しコーナC面を施しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高硬度用スクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8枚刃) 3715
高硬度用スクエアエンドミル ロング 多刃(6・8枚刃) 3716
強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8・10枚刃) 3689
強ねじれスクエアエンドミル ロング 多刃(6・8・10枚刃) 3691
高能率仕上用不等リードエンドミル レギュラ 多刃(6枚刃) RF100S/F 3631
高硬度鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100H 3895
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格7,114-36,8644,579 -6,152 -6,892 -6,622 -
通常出荷日3日目3日目1日目〜1日目〜3日目3日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
コーティング詳細FIREFIREFIREFIREFIRETiAIN
刃径公差h10h10h10h10h10f9

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト