ツール用品技術窓口
超硬スクエアエンドミルロング。【特長】・強ねじれの採用で仕上げ面も良好。・多刃の採用で超高速、高精度加...
詳細を確認


寸法図
単位:mm
| 商品コード | 刃径 | シャンク径 | 全長 | 有効刃長 | 刃数 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2h6 | l1 | l2 | Z | mm×45° | |
| 3691 6.000 | 6 | 6 | 75 | 30 | 6 | 0.05 |
| 3691 8.000 | 8 | 8 | 100 | 40 | 6 | 0.1 |
| 3691 10.000 | 10 | 10 | 100 | 40 | 6 | 0.1 |
| 3691 12.000 | 12 | 12 | 150 | 45 | 6 | 0.1 |
| 3691 16.000 | 16 | 16 | 150 | 65 | 6 | 0.15 |
| 3691 20.000 | 20 | 20 | 150 | 65 | 8 | 0.15 |
| 3691 25.000 | 25 | 25 | 150 | 75 | 10 | 0.2 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,152円 ( 6,767円 ) | 1日目 |
7,114円 ( 7,825円 ) | 1日目 |
10,941円 ( 12,035円 ) | 1日目 |
15,199円 ( 16,719円 ) | 1日目 |
29,373円 ( 32,310円 ) | 1日目 |
42,061円 ( 46,267円 ) | 1日目 |
67,835円 ( 74,619円 ) | 1日目 |
超硬スクエアエンドミルロング。
【特長】
・強ねじれの採用で仕上げ面も良好。
・多刃の採用で超高速、高精度加工が可能。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
・深い場所の側面仕上加工に適しています。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼。
・ステンレス鋼・鋳鉄・調質鋼・高硬度鋼等。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ
4.6通常価格(税別):1,350円~