17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8・10枚刃) 3689

通常単価(税別)
4,16644,795
税込単価
4,58349,275
通常出荷日:1日目

超硬スクエアエンドミル。【特長】・強ねじれの採用で仕上げ面も良好。・多刃の採用で超高速、高精度加工が可...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

強ねじれスクエア多刃(6・8・10枚刃)レギュラの特長

寸法図

寸法図

寸法

 

単位:mm

 

商品コード刃径シャンク径全長有効刃長刃数C
d1d2h6l1l2Zmm×45°
3689 3.0003657860.05
3689 4.00046571160.05
3689 5.00056571360.05
3689 6.00066571360.05
3689 8.00088631960.1
3689 10.0001010722260.1
3689 12.0001212832660.1
3689 14.0001414832660.15
3689 14.0011416923260.15
3689 16.0001616923260.15
3689 18.0001818923280.15
3689 18.00118201043880.15
3689 20.00020201043880.15
3689 25.000252512145100.2

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
6
8
6
57
1個
4
6
11
6
57
1個
5
6
13
6
57
1個
6
6
13
6
57
1個
8
6
19
8
63
1個
10
6
22
10
72
1個
12
6
26
12
83
1個
14
6
26
14
83
1個
14
6
32
16
92
1個
16
6
32
16
92
1個
18
8
32
18
92
1個
18
8
38
20
104
1個
20
8
38
20
104
1個
25
10
45
25
121
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,329
( 5,862 )
1日目
5,065
( 5,572 )
1日目
4,877
( 5,365 )
1日目
4,166
( 4,583 )
1日目
4,705
( 5,176 )
1日目
8,120
( 8,932 )
1日目
8,552
( 9,407 )
1日目
10,667
( 11,734 )
1日目
13,443
( 14,787 )
1日目
15,771
( 17,348 )
1日目
16,599
( 18,259 )
1日目
20,394
( 22,433 )
1日目
21,969
( 24,166 )
1日目
44,795
( 49,275 )
1日目

詳細情報

基本情報

超硬スクエアエンドミル。
【特長】
・強ねじれの採用で仕上げ面も良好。
・多刃の採用で超高速、高精度加工が可能です。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼。
・ステンレス鋼・鋳鉄・調質鋼・高硬度鋼等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8・10枚刃) 3689のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qコーナはピン角仕様ですか?
A
工具寿命と加工能率を考慮しコーナC面を施しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8・10枚刃) 3689
強ねじれスクエアエンドミル ロング 多刃(6・8・10枚刃) 3691
高硬度用スクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8枚刃) 3715
強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 3枚刃 3636
高硬度用スクエアエンドミル ロング 多刃(6・8枚刃) 3716
強ねじれスクエアエンドミル ショート 3枚刃 3540
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格4,166-5,593 -6,463 -3,499 -7,551 -3,350 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜3日目〜3日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
コーティング詳細FIREFIREFIREFIREFIREFIRE
刃径公差h10h10h10h10h10h10

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング