17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 3枚刃 3636

通常単価(税別)
3,85123,642
税込単価
4,23626,006
通常出荷日:1日目~19日目

超硬スクエアエンドミルレギュラー3枚刃 3636。【特長】・3枚刃スクエアエンドミル。・強ねじれの採用...

詳細を確認
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 3枚刃 3636の詳細

強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 3枚刃 3636:関連画像

強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 3枚刃 3636 イメージ

強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 3枚刃 3636の寸法

強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 3枚刃 3636:関連画像

強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 3枚刃 3636 寸法図

 

(単位:mm)

 

商品コード 刃径 シャンク径 全長 有効刃長 C
d1 d2h6 l1 l2 mm×45°
3636 1.000 1 3 38 2 0.01
3636 1.500 1.5 3 38 3 0.02
3636 2.000 2 6 57 6 0.02
3636 2.500 2.5 6 57 6 0.03
3636 3.000 3 6 57 7 0.03
3636 3.500 3.5 6 57 7 0.05
3636 4.000 4 6 57 8 0.06
3636 4.500 4.5 6 57 8 0.07
3636 5.000 5 6 57 10 0.08
3636 6.000 6 6 57 10 0.09
3636 7.000 7 8 63 13 0.11
3636 8.000 8 8 63 16 0.12
3636 9.000 9 10 72 16 0.14
3636 10.000 10 10 72 19 0.15
3636 12.000 12 12 83 22 0.18
3636 14.000 14 14 83 22 0.21
3636 14.001 14 16 92 26 0.21
3636 16.000 16 16 92 26 0.22
3636 18.000 18 18 92 26 0.22
3636 18.001 18 20 104 32 0.22
3636 20.000 20 20 104 32 0.24

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

最小発注数量
1
2
3
38
330-1923
1個
1.5
3
3
38
330-1931
1個
2
6
6
57
330-1940
1個
2.5
6
6
57
330-1958
1個
3
7
6
57
330-1966
1個
3.5
7
6
57
330-1974
1個
4
8
6
57
330-1982
1個
4.5
8
6
57
330-1991
1個
5
10
6
57
330-2008
1個
6
10
6
57
330-2016
1個
7
13
8
63
330-2024
1個
8
16
8
63
330-2032
1個
9
16
10
72
330-2041
1個
10
19
10
72
330-2059
1個
12
22
12
83
330-2067
1個
14
22
14
83
432-6555
1個
14
26
16
92
330-2075
1個
16
26
16
92
330-2083
1個
18
26
18
92
432-6563
1個
18
32
20
104
330-2091
1個
20
32
20
104
330-2105
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,185
( 5,704 )
1日目
5,147
( 5,662 )
1日目
4,914
( 5,405 )
1日目
4,732
( 5,205 )
1日目
3,851
( 4,236 )
1日目
4,063
( 4,469 )
1日目
3,851
( 4,236 )
1日目
4,063
( 4,469 )
1日目
3,851
( 4,236 )
1日目
3,851
( 4,236 )
1日目
4,738
( 5,212 )
1日目
4,579
( 5,037 )
1日目
6,687
( 7,356 )
1日目
6,259
( 6,885 )
1日目
8,458
( 9,304 )
1日目
10,471
( 11,518 )
19日目
11,883
( 13,071 )
1日目
15,322
( 16,854 )
1日目
16,517
( 18,169 )
3日目
20,241
( 22,265 )
1日目
23,642
( 26,006 )
1日目

詳細情報

基本情報

超硬スクエアエンドミルレギュラー3枚刃 3636。
【特長】
・3枚刃スクエアエンドミル。
・強ねじれの採用で仕上げ面も良好。
・生材から難削材まで幅広い加工に最適。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・調質鋼などに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 3枚刃 3636のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q外周コーナーはピン角ですか?
A
C面付です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 3枚刃 3636
強ねじれスクエアエンドミル ショート 3枚刃 3540
強ねじれスクエアエンドミル スタブ 3枚刃 3686
汎用スクエアエンドミル レギュラ 3枚刃 3560
汎用スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 3649
汎用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3635
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格3,851-3,690 -3,6903,851 -4,658 -3,851 -
通常出荷日1日目〜3日目3日目1日目1日目1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)333342
コーティング詳細FIREFIREFIREFIREFIREFIRE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング