ツール用品技術窓口

強ねじれスクエアエンドミル スタブ 3枚刃 3686 イメージ

強ねじれスクエアエンドミル スタブ 3枚刃 3686 寸法図
(単位:mm)
| 商品コード | 刃径 | シャンク径 | 全長 | 有効刃長 | C |
|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2h6 | l1 | l2 | mm×45° | |
| 3686 1.000 | 1 | 3 | 38 | 2 | 0.03 |
| 3686 1.200 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | 0.03 |
| 3686 1.500 | 1.5 | 3 | 38 | 3 | 0.03 |
| 3686 1.800 | 1.8 | 3 | 38 | 3 | 0.03 |
| 3686 2.000 | 2 | 6 | 45 | 4 | 0.03 |
| 3686 2.500 | 2.5 | 6 | 45 | 5 | 0.05 |
| 3686 3.000 | 3 | 6 | 45 | 6 | 0.05 |
| 3686 3.500 | 3.5 | 6 | 45 | 6 | 0.05 |
| 3686 4.000 | 4 | 6 | 45 | 7 | 0.05 |
| 3686 4.500 | 4.5 | 6 | 45 | 8 | 0.05 |
| 3686 5.000 | 5 | 6 | 45 | 8 | 0.05 |
| 3686 5.500 | 5.5 | 6 | 45 | 8 | 0.05 |
| 3686 5.750 | 5.75 | 6 | 45 | 10 | 0.05 |
| 3686 6.000 | 6 | 6 | 45 | 10 | 0.05 |
| 3686 6.750 | 6.75 | 8 | 55 | 10 | 0.1 |
| 3686 7.000 | 7 | 8 | 55 | 12 | 0.1 |
| 3686 7.750 | 7.75 | 8 | 55 | 12 | 0.1 |
| 3686 8.000 | 8 | 8 | 55 | 13 | 0.1 |
| 3686 8.700 | 8.7 | 10 | 55 | 14 | 0.1 |
| 3686 9.000 | 9 | 10 | 55 | 14 | 0.1 |
| 3686 9.700 | 9.7 | 10 | 55 | 16 | 0.1 |
| 3686 10.000 | 10 | 10 | 55 | 16 | 0.1 |
超硬スクエアエンドミルスタブ3枚刃 3686。
【特長】
・3枚刃スクエアエンドミル。
・全長を短く設定しており自動盤での使用に最適。
・強ねじれの採用で仕上げ面も良好。
・φ2(直径2mm)以上はシャンク部フラット付。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・調質鋼などに使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ
4.6通常価格(税別):1,350円~