17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ろう付けガンドリル EB80 5023

通常単価(税別)
16,42727,543
税込単価
18,07030,297
通常出荷日:3日目

一枚刃のろう付けタイプガンドリル。【特長】・超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ろう付けガンドリル EB80の仕様

外形図

外形図

刃の形状

刃の形状

(単位:mm)

商品コード刃径ドライバー径全長溝長ドライバー長
d1d2l1l2l3
5023 4.9504.951648043248
5023 5.9505.951656051248
5023 7.9507.951674069248
5023 9.9509.952091086050
5023 11.95011.95201080103050

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

ドライバ一径 d2

(mm)

ドライバー長 l3

(mm)

最小発注数量
4.95
432
480
16
-0.005~0
16
48
1個
5.95
512
560
16
-0.005~0
16
48
1個
7.95
692
740
16
-0.006~0
16
48
1個
9.95
860
910
20
-0.006~0
20
50
1個
11.95
1030
1080
20
-0.008~0
20
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,427
( 18,070 )
3日目
17,639
( 19,403 )
3日目
20,229
( 22,252 )
3日目
22,177
( 24,395 )
3日目
27,543
( 30,297 )
3日目

詳細情報

基本情報

一枚刃のろう付けタイプガンドリル。
【特長】
・超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
・ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
・TiNコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼に最適。
・高硬度鋼・チタン合金・特殊合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ろう付けガンドリル EB80 5023のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qマシニングセンタの加工方法は?
A
ガイド穴が必要です。ガイド穴径として+0.01~+0.03mmで深さ径の2~3倍程度。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ろう付けガンドリル EB80 5023
ろう付けガンドリル EB80 5460
ろう付けガンドリル EB80 5022
ろう付けガンドリル EB80 5018
超硬ドリル ガンドリル ZB80 5643
ガンドリル 25×D EB100 5646
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格16,427-14,474 -14,869 -18,129 -35,308 -27,888 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目〜3日目〜19日目19日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート鋼用
油穴(オイルホール)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング