17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

ろう付けガンドリル EB80 5018

通常単価(税別)
18,12931,361
税込単価
19,94234,497
通常出荷日:3日目~19日目

一枚刃のろう付けタイプガンドリル。 【特長】 ・超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ性が高い焼入れ...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ろう付けガンドリル EB80の仕様

外形図

外形図

刃の形状

刃の形状

(単位:mm)

商品コード刃径ドライバー径全長溝長ドライバー長
d1d2l1l2l3
5018 4.00041215010045
5018 4.2004.21216011045
5018 4.5004.51217012045
5018 5.00051618013048
5018 5.5005.51619014048
5018 6.00061621016048
商品コード刃径ドライバー径全長溝長ドライバー長
d1d2l1l2l3
5018 6.5006.51622017048
5018 7.00071623518548
5018 8.00081626021048
5018 9.00091628023048
5018 10.000102032026050
5018 12.000122037031050

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

ドライバ一径 d2

(mm)

ドライバー長 l3

(mm)

最小発注数量
4
100
150
12
-0.005~0
12
45
1個
4.2
110
160
12
-0.005~0
12
45
1個
4.5
120
170
12
-0.005~0
12
45
1個
5
130
180
16
-0.005~0
16
48
1個
5.5
140
190
16
-0.005~0
16
48
1個
6
160
210
16
-0.005~0
16
48
1個
6.5
170
220
16
-0.006~0
16
48
1個
7
185
235
16
-0.006~0
16
48
1個
8
210
260
16
-0.006~0
16
48
1個
9
230
280
16
-0.006~0
16
48
1個
10
260
320
20
-0.006~0
20
50
1個
12
310
370
20
-0.008~0
20
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,129
( 19,942 )
3日目
18,723
( 20,595 )
19日目
19,319
( 21,251 )
19日目
19,904
( 21,894 )
3日目
20,508
( 22,559 )
3日目
19,848
( 21,833 )
3日目
21,686
( 23,855 )
19日目
20,477
( 22,525 )
3日目
21,396
( 23,536 )
3日目
22,944
( 25,238 )
3日目
26,776
( 29,454 )
3日目
31,361
( 34,497 )
3日目

詳細情報

基本情報

一枚刃のろう付けタイプガンドリル。
【特長】
・超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ性が高い焼入れスチールパイプを使用。
・ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したmmサイズを採用。
・TiNコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼に最適。
・高硬度鋼・チタン合金・特殊合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ろう付けガンドリル EB80 5018のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qマシニングセンタの加工方法は?
A
ガイド穴が必要です。ガイド穴径として+0.01~+0.03mmで深さ径の2~3倍程度。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ろう付けガンドリル EB80 5018
ろう付けガンドリル EB80 5460
ろう付けガンドリル EB80 5023
ろう付けガンドリル EB80 5022
超硬ドリル ガンドリル ZB80 5643
ガンドリル 25×D EB100 5646
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格18,129-14,474 -16,427 -14,869 -35,308 -27,888 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目3日目〜19日目19日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート鋼用
油穴(オイルホール)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング