17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。

マイクロドリル ルーマ型 タイプN 701

通常単価(税別)
2,9555,974
税込単価
3,2516,571
通常出荷日:1日目

小径の超硬ソリッドドリル。【特長】・刃径公差を+0、-0.004とし、高精度な小径穴加工に適しています...

詳細を確認
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

マイクロドリル ルーマ型 タイプNの仕様

外形図

外形図

(単位:mm)

商品コード刃径シャンク径全長溝長
d1d2l1l2
701 0.2000.21251.5
701 0.2200.221251.5
701 0.2400.241250.5
701 0.2500.251251.9
701 0.2600.261251.9
701 0.2800.281251.9
701 0.3000.31251.9
701 0.3300.331252.4
701 0.3500.351252.4
701 0.4000.41253
701 0.4500.451253
701 0.4600.461253
701 0.5000.51253.4
701 0.6000.61253.9
701 0.6500.651254.2
701 0.7000.71254.8
商品コード刃径シャンク径全長溝長
d1d2l1l2
701 0.7500.751254.8
701 0.8000.81.5255.3
701 0.8100.811.5255.3
701 0.8300.831.5255.3
701 0.8500.851.5255.3
701 0.9000.91.5256
701 1.00011.5256.8
701 1.0501.51.5256.8
701 1.1001.11.5257.6
701 1.1501.151.5257.6
701 1.2001.21.5258.5
701 1.2501.251.5258.5
701 1.3001.31.5258.5
701 1.3501.351.5259.5
701 1.4001.41.5259.5

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

シャンク径・MT No

被削材

シャンクタイプ

コーティング・表面処理

単品/セット品

直径公差

(mm)

工具材質(詳細)

最小発注数量
0.25
1.9
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
エンドミルシャンク
ノンコート
単品
-0.004~0
超硬合金
10個
0.26
1.9
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
エンドミルシャンク
ノンコート
単品
-0.004~0
超硬合金
10個
0.28
1.9
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
エンドミルシャンク
ノンコート
単品
-0.004~0
超硬合金
10個
0.3
1.9
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
エンドミルシャンク
ノンコート
単品
-0.004~0
超硬合金
10個
0.33
2.4
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
エンドミルシャンク
ノンコート
単品
-0.004~0
超硬合金
10個
0.35
2.4
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
エンドミルシャンク
ノンコート
単品
-0.004~0
超硬合金
10個
0.4
3
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
エンドミルシャンク
ノンコート
単品
-0.004~0
超硬合金
10個
0.45
3
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
エンドミルシャンク
ノンコート
単品
-0.004~0
超硬合金
10個
0.5
3.4
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
エンドミルシャンク
ノンコート
単品
-0.004~0
超硬合金
10個
0.6
3.9
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
エンドミルシャンク
ノンコート
単品
-0.004~0
超硬合金
10個
0.65
4.2
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
エンドミルシャンク
ノンコート
単品
-0.004~0
超硬合金
10個
0.7
4.8
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
エンドミルシャンク
ノンコート
単品
-0.004~0
超硬合金
10個
0.75
4.8
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
エンドミルシャンク
ノンコート
単品
-0.004~0
超硬合金
10個
0.8
5.3
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
エンドミルシャンク
ノンコート
単品
-0.004~0
超硬合金
10個
0.81
5.3
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
エンドミルシャンク
ノンコート
単品
-0.004~0
超硬合金
10個
0.83
5.3
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
エンドミルシャンク
ノンコート
単品
-0.004~0
超硬合金
10個
0.85
5.3
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
エンドミルシャンク
ノンコート
単品
-0.004~0
超硬合金
10個
0.9
6
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
エンドミルシャンク
ノンコート
単品
-0.004~0
超硬合金
10個
1
6.8
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
エンドミルシャンク
ノンコート
単品
-0.004~0
超硬合金
10個
1.05
6.8
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
エンドミルシャンク
ノンコート
単品
-0.004~0
超硬合金
10個
1.1
7.6
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
エンドミルシャンク
ノンコート
単品
-0.004~0
超硬合金
10個
1.15
7.6
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
エンドミルシャンク
ノンコート
単品
-0.004~0
超硬合金
10個
1.2
8.5
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
エンドミルシャンク
ノンコート
単品
-0.004~0
超硬合金
10個
1.25
8.5
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
エンドミルシャンク
ノンコート
単品
-0.004~0
超硬合金
10個
1.3
8.5
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
エンドミルシャンク
ノンコート
単品
-0.004~0
超硬合金
10個
1.35
9.5
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
エンドミルシャンク
ノンコート
単品
-0.004~0
超硬合金
10個
1.4
9.5
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
エンドミルシャンク
ノンコート
単品
-0.004~0
超硬合金
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,938
( 5,432 )
1日目
4,938
( 5,432 )
1日目
4,938
( 5,432 )
1日目
3,837
( 4,221 )
1日目
5,394
( 5,933 )
1日目
4,938
( 5,432 )
1日目
3,837
( 4,221 )
1日目
4,938
( 5,432 )
1日目
3,837
( 4,221 )
1日目
3,233
( 3,556 )
1日目
5,394
( 5,933 )
1日目
2,955
( 3,251 )
1日目
5,728
( 6,301 )
1日目
3,758
( 4,134 )
1日目
4,937
( 5,431 )
1日目
5,394
( 5,933 )
1日目
5,728
( 6,301 )
1日目
3,233
( 3,556 )
1日目
3,234
( 3,557 )
1日目
4,560
( 5,016 )
1日目
2,955
( 3,251 )
1日目
4,560
( 5,016 )
1日目
3,234
( 3,557 )
1日目
5,433
( 5,976 )
1日目
3,234
( 3,557 )
1日目
5,974
( 6,571 )
1日目
2,955
( 3,251 )
1日目

詳細情報

基本情報

小径の超硬ソリッドドリル。
【特長】
・刃径公差を+0、-0.004とし、高精度な小径穴加工に適しています。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼に最適。
・高硬度鋼・チタン合金・特殊合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロドリル ルーマ型 タイプN 701のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qドリルサイズは?
A
0.2~1.4mmまでです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロドリル ルーマ型 タイプN 701
マイクロドリル タイプN 3899
マイクロドリル タイプN 706
ストレートシャンクドリル ロング 全長200mm GT100 J713
ストレートシャンクドリル ロング 全長150mm GT100 J712
マイクロドリル 4×D タイプN 6400
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格2,955-4,780 -2,597 -11,154 -7,563 -8,279 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目19日目19日目1日目
全長(mm)253838200150-
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
先端角(°)130140130130130140
刃数222222
シャンク径公差(mm)h8h6h8h7h7h6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング