17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が99型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • シャンクタイプ

  • 単品/セット品

  • 直径公差(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

マイクロドリル タイプN 660

通常単価(税別)
1,4393,152特別価格
税込単価
1,5833,467特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

HSCOマイクロプレシジョンドリル。【特長】・小径穴あけ用コーティング付ドリルです。・サイズφ(直径)...

詳細を確認
未確定:候補が99型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

マイクロドリル タイプN 660の仕様

外形図

外形図

寸法図

寸法図

単位:mm

商品コード刃径シャンク径全長溝長
d1d2l1l2
660 0.1600.161251.1
660 0.1700.171251.1
660 0.1800.181251.1
660 0.1900.191251.1
660 0.2000.21251.5
660 0.2100.211251.5
660 0.2200.221251.5
660 0.2300.231251.5
660 0.2400.241251.5
660 0.2500.251251.9
660 0.2550.2551251.9
660 0.2600.261251.9
660 0.2700.271251.9
660 0.2750.2751251.9
660 0.2800.281251.9
660 0.2900.291251.9
660 0.3000.31251.9
660 0.3100.311252.4
660 0.3200.321252.4
660 0.3250.3251252.4
660 0.3300.331252.4
660 0.3350.3351252.4
660 0.3400.341252.4
660 0.3500.351252.4
660 0.3600.361252.4
660 0.3700.371252.4
660 0.3800.381252.4
660 0.3900.391253
660 0.4000.41253
660 0.4100.411253
660 0.4200.421253
660 0.4300.431253
660 0.4400.441253
660 0.4500.451253
商品コード刃径シャンク径全長溝長
d1d2l1l2
660 0.4600.461253
660 0.4700.471253
660 0.4800.481253
660 0.4900.491253.4
660 0.5000.51253.4
660 0.5100.511253.4
660 0.5200.521253.4
660 0.5300.531253.4
660 0.5400.541253.9
660 0.5500.551253.9
660 0.5600.561253.9
660 0.5700.571253.9
660 0.5800.581253.9
660 0.5900.591253.9
660 0.6000.61253.9
660 0.6100.611254.2
660 0.6200.621254.2
660 0.6300.631254.2
660 0.6400.641254.2
660 0.6500.651254.2
660 0.6600.661254.2
660 0.6700.671254.2
660 0.6800.681254.8
660 0.6900.691254.8
660 0.7000.71254.8
660 0.7100.711254.8
660 0.7200.721254.8
660 0.7300.731254.8
660 0.7400.741254.8
660 0.7500.751254.8
660 0.7600.761255.3
660 0.7700.771255.3
660 0.7800.781255.3
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

シャンクタイプ

単品/セット品

直径公差

(mm)

工具材質(詳細)

最小発注数量
0.16
1.1
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.17
1.1
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.18
1.1
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.19
1.1
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.2
1.5
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.21
1.5
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.22
1.5
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.23
1.5
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.24
1.5
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.25
1.9
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.255
1.9
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.26
1.9
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.27
1.9
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.28
1.9
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.29
1.9
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.3
1.9
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.31
2.4
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.32
2.4
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.325
2.4
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.33
2.4
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.34
2.4
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.35
2.4
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.36
2.4
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.37
2.4
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.38
2.4
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.39
3
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.4
3
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.41
3
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.42
3
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.43
3
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.44
3
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.45
3
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.46
3
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.47
3
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.48
3
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.49
3.4
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.5
3.4
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.51
3.4
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.52
3.4
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.53
3.4
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.54
3.9
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.55
3.9
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.56
3.9
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.57
3.9
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.58
3.9
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.59
3.9
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.6
3.9
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.61
4.2
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.62
4.2
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.63
4.2
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.64
4.2
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.65
4.2
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.66
4.2
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.67
4.2
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.68
4.8
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.69
4.8
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.7
4.8
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.71
4.8
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.72
4.8
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
0.73
4.8
25
1
エンドミルシャンク
単品
-0.004~0
コバルトハイス
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,152
( 3,467 )
1日目
3,011
( 3,312 )
1日目
2,939
( 3,233 )
1日目
2,939
( 3,233 )
1日目
2,751
( 3,026 )
1日目
2,889
( 3,178 )
1日目
2,889
( 3,178 )
1日目
2,889
( 3,178 )
1日目
2,889
( 3,178 )
1日目
2,450
( 2,695 )
1日目
2,670
( 2,937 )
1日目
2,381
( 2,619 )
1日目
2,356
( 2,592 )
1日目
2,299
( 2,529 )
1日目
2,289
( 2,518 )
1日目
2,289
( 2,518 )
1日目
2,185
( 2,404 )
1日目
2,182
( 2,400 )
1日目
2,232
( 2,455 )
1日目
2,185
( 2,404 )
1日目
2,185
( 2,404 )
1日目
2,081
( 2,289 )
1日目
2,1852,119
( 2,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,185
( 2,404 )
1日目
2,185
( 2,404 )
1日目
2,121
( 2,333 )
1日目
1,793
( 1,972 )
1日目
2,121
( 2,333 )
1日目
2,121
( 2,333 )
1日目
2,121
( 2,333 )
1日目
2,121
( 2,333 )
1日目
1,942
( 2,136 )
1日目
1,972
( 2,169 )
1日目
1,972
( 2,169 )
1日目
1,972
( 2,169 )
1日目
1,921
( 2,113 )
1日目
1,713
( 1,884 )
1日目
1,921
( 2,113 )
1日目
1,921
( 2,113 )
1日目
1,921
( 2,113 )
1日目
1,820
( 2,002 )
1日目
1,820
( 2,002 )
1日目
1,820
( 2,002 )
1日目
1,820
( 2,002 )
1日目
1,820
( 2,002 )
1日目
1,820
( 2,002 )
1日目
1,601
( 1,761 )
1日目
1,793
( 1,972 )
1日目
1,793
( 1,972 )
1日目
1,793
( 1,972 )
1日目
1,793
( 1,972 )
1日目
1,793
( 1,972 )
1日目
1,793
( 1,972 )
1日目
1,793
( 1,972 )
1日目
1,793
( 1,972 )
1日目
1,793
( 1,972 )
1日目
1,741
( 1,915 )
1日目
1,793
( 1,972 )
1日目
1,793
( 1,972 )
1日目
1,793
( 1,972 )
1日目

詳細情報

基本情報

HSCOマイクロプレシジョンドリル。
【特長】
・小径穴あけ用コーティング付ドリルです。
・サイズφ(直径)0.16~1.90mmまで。
・TiNコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼等に使用。
・ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ二ウム合金等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロドリル タイプN 660のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q加工深さはどの程度まで可能ですか?
A
最大でドリル直径の5倍(5xD)までとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロドリル タイプN 660
マイクロドリル タイプN 3899
マイクロドリル 4×D タイプN 6400
マイクロドリル 8×D タイプN 6408
マイクロドリル 15×D タイプN 6412
マイクロドリル 7×D タイプN 6401
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格1,439-4,780 -8,279 -16,414 -19,719 -8,389 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
工具材質コバルトハイス超硬超硬超硬超硬超硬
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
先端角(°)118140140135135140
刃数222222
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング