17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が211型番あります。

マイクロドリル タイプN 3899

通常単価(税別)
4,7809,818
税込単価
5,25810,800
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

超硬マイクロプレシジョンドリル。【特長】・抗折力の高い母材と小径ドリルに適した専用コーティングの採用に...

詳細を確認
未確定:候補が211型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

マイクロドリル タイプN 3899の仕様

寸法図

寸法図

単位:mm

商品コード刃径シャンク径全長溝長
d1d2l1l2
3899 0.1000.13381.2
3899 0.1100.113381.2
3899 0.1200.123381.4
3899 0.1300.133381.4
3899 0.1400.143381.4
3899 0.1500.153382
3899 0.1600.163382
3899 0.1700.173382
3899 0.1800.183382
3899 0.1900.193382
3899 0.2000.23382.5
3899 0.2100.213382.5
3899 0.2200.223382.5
3899 0.2300.233382.5
3899 0.2400.243382.5
3899 0.2500.253383
3899 0.2600.263383
3899 0.2700.273383
3899 0.2800.283383
3899 0.2900.293383
3899 0.3000.33385
3899 0.3100.313385
3899 0.3200.323385
3899 0.3300.333385
3899 0.3400.343385
3899 0.3500.353386
3899 0.3600.363386
3899 0.3700.373386
3899 0.3800.383386
3899 0.3900.393386
3899 0.4000.43387
3899 0.4100.413387
3899 0.4200.423387
3899 0.4300.433387
3899 0.4400.443387
3899 0.4500.453387
商品コード刃径シャンク径全長溝長
d1d2l1l2
3899 0.4600.463387
3899 0.4700.473387
3899 0.4800.483387
3899 0.4900.493387
3899 0.5000.53387
3899 0.5100.513387
3899 0.5200.523387
3899 0.5300.533387
3899 0.5400.543387
3899 0.5500.553387
3899 0.5600.563387
3899 0.5700.573387
3899 0.5800.583387
3899 0.5900.593387
3899 0.6000.63387
3899 0.6100.613387
3899 0.6200.623387
3899 0.6300.633387
3899 0.6400.643387
3899 0.6500.653387
3899 0.6600.663387
3899 0.6700.673387
3899 0.6800.683387
3899 0.6900.693387
3899 0.7000.73388
3899 0.7100.713388
3899 0.7200.723388
3899 0.7300.733388
3899 0.7400.743388
3899 0.7500.753388
3899 0.7600.763388
3899 0.7700.773388
3899 0.7800.783388
3899 0.7900.793388
3899 0.8000.833810
3899 0.8100.8133810
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

トラスココード

最小発注数量
0.1
1.2
472-4267
1個
0.11
1.2
472-4275
1個
0.12
1.4
472-4283
1個
0.13
1.4
491-9963
1個
0.14
1.4
472-4291
1個
0.15
2
472-4305
1個
0.16
2
472-4313
1個
0.17
2
472-4321
1個
0.18
2
472-4330
1個
0.19
2
472-4348
1個
0.2
2.5
472-4356
1個
0.21
2.5
472-4364
1個
0.22
2.5
472-4372
1個
0.23
2.5
472-4381
1個
0.24
2.5
472-4399
1個
0.25
3
472-4402
1個
0.26
3
472-4411
1個
0.27
3
472-4429
1個
0.28
3
472-4437
1個
0.29
3
472-4445
1個
0.3
5
472-4453
1個
0.31
5
472-4461
1個
0.32
5
472-4470
1個
0.33
5
472-4488
1個
0.34
5
472-4496
1個
0.35
6
472-4500
1個
0.36
6
472-4518
1個
0.37
6
472-4526
1個
0.38
6
472-4534
1個
0.39
6
472-4542
1個
0.4
7
472-4551
1個
0.41
7
472-4569
1個
0.42
7
472-4577
1個
0.43
7
472-4585
1個
0.44
7
472-4593
1個
0.45
7
472-4607
1個
0.46
7
472-4615
1個
0.47
7
472-4623
1個
0.48
7
472-4631
1個
0.49
7
472-4640
1個
0.5
7
472-4658
1個
0.51
7
472-4666
1個
0.52
7
472-4674
1個
0.53
7
472-4682
1個
0.54
7
472-4691
1個
0.55
7
472-4704
1個
0.56
7
472-4712
1個
0.57
7
472-4721
1個
0.58
7
472-4739
1個
0.59
7
472-4747
1個
0.6
7
472-4755
1個
0.61
7
472-4763
1個
0.62
7
472-4771
1個
0.63
7
472-4780
1個
0.64
7
472-4798
1個
0.65
7
472-4801
1個
0.66
7
472-4810
1個
0.67
7
472-4828
1個
0.68
7
472-4836
1個
0.69
7
472-4844
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,513
( 9,364 )
1日目
9,818
( 10,800 )
1日目
9,818
( 10,800 )
1日目
9,818
( 10,800 )
1日目
9,818
( 10,800 )
1日目
7,829
( 8,612 )
1日目
8,339
( 9,173 )
1日目
8,339
( 9,173 )
1日目
8,339
( 9,173 )
1日目
8,339
( 9,173 )
1日目
6,801
( 7,481 )
1日目
7,674
( 8,441 )
1日目
7,674
( 8,441 )
1日目
7,674
( 8,441 )
1日目
7,674
( 8,441 )
1日目
7,674
( 8,441 )
1日目
7,311
( 8,042 )
1日目
7,311
( 8,042 )
1日目
7,311
( 8,042 )
1日目
7,311
( 8,042 )
1日目
5,993
( 6,592 )
1日目
7,311
( 8,042 )
1日目
7,311
( 8,042 )
1日目
7,311
( 8,042 )
1日目
7,311
( 8,042 )
1日目
6,653
( 7,318 )
1日目
7,311
( 8,042 )
1日目
7,311
( 8,042 )
1日目
7,311
( 8,042 )
1日目
7,311
( 8,042 )
1日目
5,993
( 6,592 )
1日目
7,311
( 8,042 )
1日目
7,311
( 8,042 )
1日目
7,311
( 8,042 )
1日目
7,311
( 8,042 )
1日目
6,653
( 7,318 )
1日目
7,311
( 8,042 )
1日目
7,311
( 8,042 )
1日目
7,311
( 8,042 )
1日目
7,311
( 8,042 )
1日目
6,653
( 7,318 )
1日目
6,653
( 7,318 )
1日目
6,653
( 7,318 )
1日目
6,653
( 7,318 )
1日目
6,653
( 7,318 )
1日目
5,525
( 6,078 )
1日目
6,653
( 7,318 )
1日目
6,653
( 7,318 )
1日目
6,653
( 7,318 )
1日目
6,653
( 7,318 )
1日目
5,034
( 5,537 )
1日目
6,653
( 7,318 )
1日目
6,653
( 7,318 )
1日目
6,653
( 7,318 )
1日目
6,653
( 7,318 )
1日目
5,525
( 6,078 )
1日目
6,653
( 7,318 )
1日目
6,653
( 7,318 )
1日目
6,653
( 7,318 )
1日目
6,653
( 7,318 )
1日目

詳細情報

基本情報

超硬マイクロプレシジョンドリル。
【特長】
・抗折力の高い母材と小径ドリルに適した専用コーティングの採用により、高精度・長寿命の小径穴加工を実現します。
・シャンク径をφ3に統一してあります。
・1/100とびサイズでラインナップしております。
・TiAiNコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼等に使用。
・チタン合金、特殊合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ二ウム合金等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロドリル タイプN 3899のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
当社製品加工に使用しています
3
満足度:3.0
基板の穴あけ加工用に使用しています。初めて使用する工具メーカー2社の製品を試験的に購入して評価しています。サイトウ製と切...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q加工深さはどの程度まで可能ですか?
A
最大でドリル直径の5倍(5xD)までとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロドリル タイプN 3899
NSMD-M 無限マイクロコーティング マイクロドリル
NSMD マイクロドリル
NSMD-MS 無限マイクロコーティング マイクロドリル ショート
NSMD-S マイクロドリル ショート
マイクロドリル NEO-PRO ショート刃 ADRS-SVシリーズ
メーカーグーリング日進工具日進工具日進工具日進工具サイトウ製作所(ATOM・アトム)
通常価格4,780-4,870 -3,855 -8,083 -7,434 -3,469 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
全長(mm)384040404038
シャンク径・MT No344443
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング