17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マイクロドリル 4×D タイプN 6400

通常単価(税別)
7,52611,799
税込単価
8,27912,979
通常出荷日:1日目

小径の超硬ソリッドドリル。 【特長】 ・溝幅を広くし切屑の排出性を高め、安定した小径穴の加工が可能。 ...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

マイクロドリル 4×D タイプNの仕様

外形図

外形図

(単位:mm)

商品コード刃径シャンク径全長溝長
d1d2l1l2
6400 0.8000.83474.8
6400 0.8500.853475.1
6400 0.9000.93475.4
6400 0.9500.953475.7
6400 1.00013476
6400 1.0501.053476.3
6400 1.1001.13476.6
6400 1.1501.153476.9
6400 1.2001.23477.2
6400 1.2501.253477.5
6400 1.3001.33477.8
6400 1.3501.353478.1
6400 1.4001.43478.4
6400 1.4501.453478.7
6400 1.5001.53479
6400 1.5501.553479.3
6400 1.6001.63479.6
6400 1.6501.653479.9
6400 1.7001.734710.2
6400 1.7501.7534710.5
6400 1.8001.835210.8
6400 1.8501.8535211.1
6400 1.9001.935211.4
6400 1.9501.9535211.7
6400 2.000245912
6400 2.0502.0545912.3
6400 2.1002.145912.6
6400 2.1502.1545912.9
商品コード刃径シャンク径全長溝長
d1d2l1l2
6400 2.2002.245913.2
6400 2.2502.2545913.5
6400 2.3002.345913.8
6400 2.3502.3545914.1
6400 2.4002.445914.4
6400 2.4502.4545914.7
6400 2.5002.545915
6400 2.5502.5545915.3
6400 2.6002.645915.6
6400 2.6502.6545915.9
6400 2.7002.745916.2
6400 2.7502.7545916.5
6400 2.8002.845916.8
6400 2.8502.8545917.1
6400 2.9002.945917.4
6400 2.9502.9545917.7
6400 3.000345918

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

最小発注数量
1.1
6.6
47
3
1個
1.2
7.2
47
3
1個
1.4
8.4
47
3
1個
1.6
9.6
47
3
1個
1.7
10.2
47
3
1個
2
12
59
4
1個
2.2
13.2
59
4
1個
2.3
13.8
59
4
1個
2.4
14.4
59
4
1個
2.5
15
59
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,526
( 8,279 )
1日目
7,839
( 8,623 )
1日目
7,839
( 8,623 )
1日目
8,331
( 9,164 )
1日目
9,288
( 10,217 )
1日目
10,717
( 11,789 )
1日目
11,799
( 12,979 )
1日目
9,235
( 10,159 )
1日目
11,170
( 12,287 )
1日目
11,170
( 12,287 )
1日目

詳細情報

基本情報

小径の超硬ソリッドドリル。
【特長】
・溝幅を広くし切屑の排出性を高め、安定した小径穴の加工が可能。
・TiAlNコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼に最適。
・高硬度鋼・チタン合金・特殊合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロドリル 4×D タイプN 6400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロドリル 4×D タイプN 6400
マイクロドリル タイプN 3899
マイクロドリル 8×D タイプN 6408
ストライクドリル EZN4D形(4Dタイプ)
マイクロドリル 15×D タイプN 6412
マイクロドリル 7×D タイプN 6401
メーカーグーリンググーリンググーリングダイジェットグーリンググーリング
通常価格7,526-4,343 -14,920 -5,488 -17,923 -7,624 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目3日目1日目1日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング