17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 直径公差(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

マイクロガンドリル EB100 5024

通常単価(税別)
30,24536,871
税込単価
33,27040,558
通常出荷日:3日目~19日目

一枚刃の超硬ソリッドガンドリル。 【特長】 ・チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプ。 ・ね...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

マイクロガンドリル EB100の仕様

外形図

外形図

刃の形状

刃の形状

(単位:mm)

商品ユ一ド刃径ドライバ一径全長溝長ドライバ一長
d1d2l1l2l3
5024 1.2001.24904528
5024 1.5001.54904528
5024 1.6001.64904528
5024 2.00024904528
5024 2.5002.5101004540
5024 2.7002.7101004540
5024 3.0003101004540
5024 3.2003.2101004540

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

ドライバ一径 d2

(mm)

ドライバー長 l3

(mm)

最小発注数量
1.2
90
4
-0.004~0
4
28
1個
1.5
90
4
-0.004~0
4
28
1個
1.6
90
4
-0.004~0
4
28
1個
2
90
4
-0.004~0
4
28
1個
2.5
100
10
-0.004~0
10
40
1個
2.7
100
10
-0.004~0
10
40
1個
3
100
10
-0.004~0
10
40
1個
3.2
100
10
-0.005~0
10
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,519
( 37,971 )
19日目
36,871
( 40,558 )
3日目
32,962
( 36,258 )
3日目
32,962
( 36,258 )
3日目
35,595
( 39,155 )
3日目
31,810
( 34,991 )
19日目
30,245
( 33,270 )
3日目
30,641
( 33,705 )
3日目

詳細情報

基本情報

一枚刃の超硬ソリッドガンドリル。
【特長】
・チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプ。
・ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制。
・ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したmmサイズを採用。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼に最適。
・高硬度鋼・チタン合金・特殊合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロガンドリル EB100 5024のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロガンドリル EB100 5024
マイクロガンドリル EB100 5026
マイクロガンドリル EB100 5021
マイクロガンドリル EB100 5020
マイクロガンドリル G520
ストレートシャンクドリルロング全長100mm GT100 J761
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格30,245-32,584 -36,074 -29,476 -42,183 -17,235 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目19日目19日目
溝長(mm)45120160808060
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン鋳鉄 / アルミ
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクストレートシャンク
コーティング・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング