17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

マイクロガンドリル EB100 5021

通常単価(税別)
36,07471,915
税込単価
39,68179,107
通常出荷日:3日目~19日目

一枚刃の超硬ソリッドガンドリル。 【特長】 ・チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプ。 ・ね...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

マイクロガンドリル EB100の仕様

外形図

外形図

刃の形状

刃の形状

(単位:mm)

商品コード刃径ドライバー径全長溝長ドライバー長
d1d2l1l2l3
5021 1.5001.5420516028
5021 1.6001.6420516028
5021 2.0002420516028
5021 2.5002.51021516040
5021 2.7002.71021516040
5021 3.00031021516040
5021 3.2003.21021516040
商品コード刃径ドライバー径全長溝長ドライバー長
d1d2l1l2l3
5021 3.5003.51021516040
5021 4.00041021516040
5021 4.2004.21021516040
5021 4.5004.51021516040
5021 5.00051021516040
5021 6.00061622516048
5021 8.00081622516048

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

ドライバ一径 d2

(mm)

ドライバー長 l3

(mm)

最小発注数量
1.5
205
4
-0.004~0
4
28
1個
2
205
4
-0.004~0
4
28
1個
2.5
215
10
-0.004~0
10
40
1個
2.7
215
10
-0.004~0
10
40
1個
3
215
10
-0.004~0
10
40
1個
3.2
215
10
-0.005~0
10
40
1個
3.5
215
10
-0.005~0
10
40
1個
4
215
10
-0.005~0
10
40
1個
4.2
215
10
-0.005~0
10
40
1個
4.5
215
10
-0.005~0
10
40
1個
5
215
10
-0.005~0
10
40
1個
6
225
16
-0.005~0
16
48
1個
8
225
16
-0.006~0
16
48
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,234
( 40,957 )
3日目
39,415
( 43,357 )
3日目
36,074
( 39,681 )
3日目
36,850
( 40,535 )
3日目
36,850
( 40,535 )
3日目
40,346
( 44,381 )
3日目
44,608
( 49,069 )
3日目
46,921
( 51,613 )
3日目
48,103
( 52,913 )
3日目
48,873
( 53,760 )
19日目
49,638
( 54,602 )
3日目
66,150
( 72,765 )
3日目
71,915
( 79,107 )
3日目

詳細情報

基本情報

一枚刃の超硬ソリッドガンドリル。
【特長】
・チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプ。
・ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制。
・ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したmmサイズを採用。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼に最適。
・高硬度鋼・チタン合金・特殊合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロガンドリル EB100 5021のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロガンドリル EB100 5021
マイクロガンドリル EB100 5026
マイクロガンドリル EB100 5020
マイクロガンドリル EB100 5024
マイクロガンドリル G520
ストレートシャンクドリルロング全長100mm GT100 J761
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格36,074-32,584 -29,476 -30,245 -42,183 -17,235 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目3日目〜19日目19日目
溝長(mm)16012080458060
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン鋳鉄 / アルミ
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクストレートシャンク
コーティング・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング