17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が42型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 加工穴深さ(L/D)(mm)

    ~mm
  • 全長(L1)(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • シャンク長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

ホルダー 7×D HT800WP 4109

通常単価(税別)
53,525145,444
税込単価
58,878159,988
通常出荷日:3日目~19日目

【特長】・確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。・独自の溝形状とクーラントダ...

詳細を確認
  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
未確定:候補が42型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

加工穴深さ(L/D)

(mm)

全長(L1)

(mm)

シャンク径・MT No

シャンク長

(mm)

ホルダサイズ

(mm)

対応チップ径 d1

(mm)

最小発注数量
10.7
82.6
147
12
45
110
11.00-11.49
1個
11.2
86.1
151
12
45
115
11.50-11.99
1個
11.7
89.7
156
12
45
120
12.00-12.49
1個
12.2
93.3
160
14
45
125
12.50-12.99
1個
12.7
96.9
164
14
45
130
13.00-13.49
1個
13.2
100.6
169
14
45
135
13.50-13.99
1個
13.7
104.2
173
14
45
140
14.00-14.49
1個
14.2
107.8
180
16
48
145
14.50-14.99
1個
14.7
111.3
185
16
48
150
15.00-15.49
1個
15.2
114.9
189
16
48
155
15.50-15.99
1個
15.7
118.9
193
16
48
160
16.00-16.49
1個
16.2
122.1
198
18
48
165
16.50-16.99
1個
16.7
125.8
202
18
48
170
17.00-17.49
1個
17.2
129.4
206
18
48
175
17.50-17.99
1個
17.7
132.9
211
18
48
180
18.00-18.49
1個
18.2
136.5
217
20
50
185
18.50-18.99
1個
18.7
140.1
221
20
50
190
19.00-19.49
1個
19.2
143.7
226
20
50
195
19.50-19.99
1個
19.7
147.3
230
20
50
200
20.00-20.49
1個
20.2
151.0
243
25
56
205
20.50-20.99
1個
20.7
154.6
247
25
56
210
21.00-21.49
1個
21.2
158.1
251
25
56
215
21.50-21.99
1個
21.7
161.7
255
25
56
220
22.00-22.49
1個
22.2
165.3
260
25
56
225
22.50-22.99
1個
22.7
168.9
264
25
56
230
23.00-23.49
1個
23.2
172.5
269
25
56
235
23.50-23.99
1個
23.7
176.1
273
25
56
240
24.00-24.49
1個
24.2
179.7
277
25
56
245
24.50-24.99
1個
24.7
183.3
282
25
56
250
25.00-25.49
1個
25.2
186.9
291
32
60
255
25.50-25.99
1個
25.7
190
297
32
60
260
26.00-26.49
1個
26.2
194.0
301
32
60
265
26.50-26.99
1個
26.7
197.2
306
32
60
270
27.00-27.49
1個
27.2
200.8
310
32
60
275
27.50-27.99
1個
27.7
204.4
314
32
60
280
28.00-28.49
1個
28.2
208.4
318
32
60
285
28.50-28.99
1個
28.7
212.5
323
32
60
290
29.00-29.49
1個
29.2
215.1
327
32
60
295
29.50-29.99
1個
29.7
218.6
332
32
60
300
30.00-30.49
1個
30.2
222.2
336
32
60
305
30.50-30.99
1個
30.7
225.8
340
32
60
310
31.00-31.49
1個
31.2
229.4
344
32
60
315
31.50-31.99
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,525
( 58,878 )
19日目
53,525
( 58,878 )
3日目
53,525
( 58,878 )
19日目
53,525
( 58,878 )
19日目
53,525
( 58,878 )
3日目
53,525
( 58,878 )
19日目
58,229
( 64,052 )
3日目
58,229
( 64,052 )
19日目
58,229
( 64,052 )
19日目
58,229
( 64,052 )
19日目
72,341
( 79,575 )
19日目
72,341
( 79,575 )
19日目
72,341
( 79,575 )
19日目
72,341
( 79,575 )
3日目
78,300
( 86,130 )
19日目
78,300
( 86,130 )
19日目
78,300
( 86,130 )
19日目
78,300
( 86,130 )
3日目
78,300
( 86,130 )
3日目
78,300
( 86,130 )
19日目
78,300
( 86,130 )
19日目
78,300
( 86,130 )
19日目
78,300
( 86,130 )
19日目
78,300
( 86,130 )
19日目
88,946
( 97,841 )
19日目
88,946
( 97,841 )
3日目
88,946
( 97,841 )
19日目
88,946
( 97,841 )
19日目
88,946
( 97,841 )
19日目
88,946
( 97,841 )
19日目
88,946
( 97,841 )
19日目
102,707
( 112,978 )
19日目
102,707
( 112,978 )
19日目
102,707
( 112,978 )
19日目
102,707
( 112,978 )
19日目
117,692
( 129,461 )
19日目
117,692
( 129,461 )
19日目
117,692
( 129,461 )
19日目
117,692
( 129,461 )
19日目
145,444
( 159,988 )
19日目
145,444
( 159,988 )
19日目
145,444
( 159,988 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。
・独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
・内部給油方式。

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホルダー 7×D HT800WP 4109のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホルダー 7×D HT800WP 4109
ホルダー 3×D HT800WP 4107
ホルダー 5×D HT800WP 4108
ホルダー 1×D HT800WP 4105
ホルダー 1.5×D HT800WP 4106
ホルダー 10×D HT800WP 4110
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格53,525-41,998 -50,539 -47,964 -33,575 -66,898 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜19日目3日目〜3日目〜
油穴(オイルホール)
コーティング・表面処理
給油方式(詳細)
加工公差(mm)h6h6h6h6h6h6
被削材高硬度鋼 / 銅 / 樹脂 / アルミ / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 一般鋼高硬度鋼 / 銅 / 樹脂 / アルミ / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 一般鋼高硬度鋼 / 銅 / 樹脂 / アルミ / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 一般鋼高硬度鋼 / 銅 / 樹脂 / アルミ / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 一般鋼高硬度鋼 / 銅 / 樹脂 / アルミ / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 一般鋼高硬度鋼 / 銅 / 樹脂 / アルミ / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 一般鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング