17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 加工穴深さ(L/D)(mm)

    ~mm
  • 全長(L1)(mm)

    ~mm
  • 首下長・溝長(L3)(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • シャンク長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

ホルダー 5×D オイルホール付 RT800WP 5243

通常単価(税別)
63,94292,408
税込単価
70,336101,649
通常出荷日:3日目~19日目

【特長】・独自のチップクランプ方式で機上でも簡単迅速にチップの交換が行えます。・常に新しい刃先で加工で...

詳細を確認
  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

加工穴深さ(L/D)

(mm)

全長(L1)

(mm)

首下長・溝長(L3)

(mm)

シャンク径・MT No

シャンク長

(mm)

対応チップ径 d1

(mm)

最小発注数量
15.7
90
166
112
20
50
16.00-17.00
1個
16.7
90
166
112
20
50
17.01-17.99
1個
17.7
100
178
124
20
50
18.00-19.00
1個
18.7
100
178
124
20
50
19.01-20.00
1個
19.7
110
197
137
25
56
20.01-21.00
1個
20.7
110
197
137
25
56
21.01-22.50
1個
22.2
120
209
149
25
56
22.51-24.00
1個
23.7
130
222
162
25
56
24.01-25.50
1個
25.2
140
238
174
32
60
25.51-27.50
1個
27.2
150
250
186
32
60
27.51-29.50
1個
29.2
160
262
198
32
60
29.51-32.00
1個
31.7
170
274
210
32
60
32.01-34.50
1個
34.0
190
292
228
32
60
34.51-37.50
1個
37.0
200
311
247
32
60
37.51-40.50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,942
( 70,336 )
19日目
63,942
( 70,336 )
3日目
69,209
( 76,130 )
3日目
69,209
( 76,130 )
19日目
69,209
( 76,130 )
19日目
69,209
( 76,130 )
19日目
74,224
( 81,646 )
19日目
74,224
( 81,646 )
19日目
84,132
( 92,545 )
19日目
84,132
( 92,545 )
19日目
84,132
( 92,545 )
19日目
84,132
( 92,545 )
3日目
92,408
( 101,649 )
19日目
92,408
( 101,649 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のチップクランプ方式で機上でも簡単迅速にチップの交換が行えます。
・常に新しい刃先で加工できるため生産性・安定性に優れ、コスト低減・工具管理の簡素化が図れます。
・内部給油方式。

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホルダー 5×D オイルホール付 RT800WP 5243のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホルダー 5×D オイルホール付 RT800WP 5243
ホルダー 3×D オイルホール付 RT800WP 5242
ホルダー 7×D オイルホール付 RT800WP 5248
ホルダー 5×D HT800WP 4108
ホルダー 1.5×D HT800WP 4106
ホルダー 3×D HT800WP 4107
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格63,942-62,449 -69,209 -50,539 -33,575 -41,998 -
通常出荷日3日目〜3日目〜19日目3日目〜3日目〜3日目〜
油穴(オイルホール)
コーティング・表面処理
給油方式(詳細)
被削材高硬度鋼 / 銅 / チタン / 樹脂 / アルミ / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 一般鋼高硬度鋼 / 銅 / チタン / 樹脂 / アルミ / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 一般鋼高硬度鋼 / 銅 / チタン / 樹脂 / アルミ / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 一般鋼高硬度鋼 / 銅 / 樹脂 / アルミ / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 一般鋼高硬度鋼 / 銅 / 樹脂 / アルミ / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 一般鋼高硬度鋼 / 銅 / 樹脂 / アルミ / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 一般鋼
規格G.S.G.S.G.S.---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング