17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が50型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 加工穴深さ(L/D)(mm)

    ~mm
  • 全長(L1)(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • シャンク長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

ホルダー 3×D HT800WP 4107

通常単価(税別)
41,998126,234
税込単価
46,198138,857
通常出荷日:3日目~19日目

【特長】・確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。・内部給油方式。

詳細を確認
  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
未確定:候補が50型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

加工穴深さ(L/D)

(mm)

全長(L1)

(mm)

シャンク径・MT No

シャンク長

(mm)

ホルダサイズ

(mm)

対応チップ径 d1

(mm)

最小発注数量
10.7
36.6
101
12
45
110
11.00-11.49
1個
11.2
38.1
103
12
45
115
11.50-11.99
1個
11.7
39.7
106
12
45
120
12.00-12.49
1個
12.2
41.3
108
14
45
125
12.50-12.99
1個
12.7
42.9
110
14
45
130
13.00-13.49
1個
13.2
44.6
113
14
45
135
13.50-13.99
1個
13.7
46.2
115
14
45
140
14.00-14.49
1個
14.2
47.8
120
16
48
145
14.50-14.99
1個
14.7
49.3
123
16
48
150
15.00-15.49
1個
15.2
50.9
125
16
48
155
15.50-15.99
1個
15.7
52.9
127
16
48
160
16.00-16.49
1個
16.2
54.1
130
18
48
165
16.50-16.99
1個
16.7
55.8
132
18
48
170
17.00-17.49
1個
17.2
57.4
134
18
48
175
17.50-17.99
1個
17.7
58.9
137
18
48
180
18.00-18.49
1個
18.2
60.5
141
20
50
185
18.50-18.99
1個
18.7
62.1
143
20
50
190
19.00-19.49
1個
19.2
63.7
146
20
50
195
19.50-19.99
1個
19.7
65.3
148
20
50
200
20.00-20.49
1個
20.2
67
159
25
56
205
20.50-20.99
1個
20.7
68.6
161
25
56
210
21.00-21.49
1個
21.2
70.1
163
25
56
215
21.50-21.99
1個
21.7
71.7
165
25
56
220
22.00-22.49
1個
22.2
73.7
168
25
56
225
22.50-22.99
1個
22.7
74.9
170
25
56
230
23.00-23.49
1個
23.2
76.5
173
25
56
235
23.50-23.99
1個
23.7
78.1
175
25
56
240
24.00-24.49
1個
24.2
79.7
177
25
56
245
24.50-24.99
1個
24.7
81.3
180
25
56
250
25.00-25.49
1個
25.2
82.9
187
32
60
255
25.50-25.99
1個
25.7
84
191
32
60
260
26.00-26.49
1個
26.2
86.1
191
32
60
265
26.50-26.99
1個
26.7
87.2
196
32
60
270
27.00-27.49
1個
27.2
88.9
198
32
60
275
27.50-27.99
1個
27.7
90.4
200
32
60
280
28.00-28.49
1個
28.2
92.5
202
32
60
285
28.50-28.99
1個
28.7
94.6
205
32
60
290
29.00-29.49
1個
29.2
95.1
207
32
60
295
29.50-29.99
1個
29.7
96.7
210
32
60
300
30.00-30.49
1個
30.2
98.3
212
32
60
305
30.50-30.99
1個
30.7
99.8
214
32
60
310
31.00-31.49
1個
31.2
101.4
216
32
60
315
31.50-31.99
1個
31.7
104.6
221
32
60
320
32.00-32.99
1個
32.7
107.8
226
32
60
330
33.00-33.99
1個
33.7
111
230
32
60
340
34.00-34.99
1個
34.7
114.2
235
32
60
350
35.00-35.99
1個
35.7
117.3
240
32
60
360
36.00-36.99
1個
36.7
120.5
245
32
60
370
37.00-37.99
1個
37.7
123.7
249
32
60
380
38.00-38.99
1個
38.7
126.9
254
32
60
390
39.00-40.00
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,998
( 46,198 )
19日目
41,998
( 46,198 )
19日目
41,998
( 46,198 )
3日目
41,998
( 46,198 )
19日目
41,998
( 46,198 )
19日目
41,998
( 46,198 )
3日目
44,971
( 49,468 )
3日目
44,971
( 49,468 )
19日目
44,971
( 49,468 )
19日目
41,998
( 46,198 )
19日目
56,245
( 61,870 )
3日目
56,245
( 61,870 )
19日目
56,245
( 61,870 )
19日目
56,245
( 61,870 )
3日目
60,089
( 66,098 )
3日目
60,089
( 66,098 )
3日目
60,089
( 66,098 )
3日目
60,089
( 66,098 )
3日目
60,089
( 66,098 )
3日目
60,089
( 66,098 )
19日目
66,763
( 73,439 )
3日目
66,763
( 73,439 )
3日目
66,763
( 73,439 )
19日目
66,763
( 73,439 )
19日目
75,940
( 83,534 )
19日目
75,940
( 83,534 )
19日目
75,940
( 83,534 )
3日目
75,940
( 83,534 )
3日目
75,940
( 83,534 )
19日目
75,940
( 83,534 )
19日目
75,940
( 83,534 )
3日目
86,102
( 94,712 )
3日目
86,102
( 94,712 )
3日目
86,102
( 94,712 )
19日目
86,102
( 94,712 )
19日目
97,130
( 106,843 )
19日目
97,130
( 106,843 )
19日目
97,130
( 106,843 )
19日目
97,130
( 106,843 )
19日目
103,572
( 113,929 )
19日目
103,572
( 113,929 )
19日目
103,572
( 113,929 )
3日目
103,572
( 113,929 )
19日目
103,572
( 113,929 )
19日目
103,572
( 113,929 )
19日目
126,234
( 138,857 )
3日目
126,234
( 138,857 )
19日目
126,234
( 138,857 )
3日目
126,234
( 138,857 )
19日目
126,234
( 138,857 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。
・内部給油方式。

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホルダー 3×D HT800WP 4107のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホルダー 3×D HT800WP 4107
ホルダー 5×D HT800WP 4108
ホルダー 1×D HT800WP 4105
ホルダー 7×D HT800WP 4109
ホルダー 1.5×D HT800WP 4106
ホルダー 10×D HT800WP 4110
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格41,998-50,539 -47,964 -53,525 -33,575 -66,898 -
通常出荷日3日目〜3日目〜19日目3日目〜3日目〜3日目〜
油穴(オイルホール)
コーティング・表面処理
給油方式(詳細)
加工公差(mm)h6h6h6h6h6h6
被削材高硬度鋼 / 銅 / 樹脂 / アルミ / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 一般鋼高硬度鋼 / 銅 / 樹脂 / アルミ / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 一般鋼高硬度鋼 / 銅 / 樹脂 / アルミ / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 一般鋼高硬度鋼 / 銅 / 樹脂 / アルミ / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 一般鋼高硬度鋼 / 銅 / 樹脂 / アルミ / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 一般鋼高硬度鋼 / 銅 / 樹脂 / アルミ / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 一般鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング