17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 全長(L1)(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • シャンク長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ホルダー 1×D HT800WP 4105

通常単価(税別)
47,964115,618
税込単価
52,760127,180
通常出荷日:19日目

【特長】・1×Dまでの穴加工と同時に面取り加工も可能です。・深穴のパイロット加工にも適しています。・内...

詳細を確認
  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

全長(L1)

(mm)

シャンク径・MT No

シャンク長

(mm)

ホルダサイズ

(mm)

対応チップ径 d1

(mm)

面取り最大径 d3

(mm)

最大ステップ長 l2

(mm)

最小発注数量
81
12
45
110
11.00-11.99
17.0
12.0
1個
84
12
45
120
12.00-12.99
18.0
13.0
1個
86
14
45
130
13.00-13.99
18.0
14.0
1個
93
16
48
140
14.00-15.99
18.0
16.0
1個
99
18
48
160
16.00-17.99
20.0
18.0
1個
106
20
50
180
18.00-19.99
22.0
20.0
1個
117
25
56
200
20.00-21.99
24.0
22.0
1個
122
25
56
220
22.00-23.99
26.0
24.0
1個
128
25
56
240
24.00-25.99
28.0
26.0
1個
142
32
60
260
26.00-27.99
32.0
28.0
1個
147
32
60
280
28.00-29.99
34.0
30.0
1個
152
32
60
300
30.00-31.99
38.0
32.0
1個
163
32
60
320
32.00-35.99
42.0
36.0
1個
173
32
60
360
36.00-40.00
46.0
40.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,964
( 52,760 )
19日目
47,964
( 52,760 )
19日目
47,964
( 52,760 )
19日目
50,294
( 55,323 )
19日目
59,318
( 65,250 )
19日目
62,535
( 68,789 )
19日目
62,535
( 68,789 )
19日目
67,874
( 74,661 )
19日目
75,169
( 82,686 )
19日目
75,169
( 82,686 )
19日目
83,090
( 91,399 )
19日目
92,069
( 101,276 )
19日目
97,217
( 106,939 )
19日目
115,618
( 127,180 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1×Dまでの穴加工と同時に面取り加工も可能です。
・深穴のパイロット加工にも適しています。
・内部給油方式。

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホルダー 1×D HT800WP 4105のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホルダー 1×D HT800WP 4105
ホルダー 1.5×D HT800WP 4106
ホルダー 3×D HT800WP 4107
ホルダー 5×D HT800WP 4108
ホルダー 7×D HT800WP 4109
ホルダー 10×D HT800WP 4110
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格47,964-33,575 -41,998 -50,539 -53,525 -66,898 -
通常出荷日19日目3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
油穴(オイルホール)
コーティング・表面処理
給油方式(詳細)
加工公差(mm)h6h6h6h6h6h6
被削材高硬度鋼 / 銅 / 樹脂 / アルミ / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 一般鋼高硬度鋼 / 銅 / 樹脂 / アルミ / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 一般鋼高硬度鋼 / 銅 / 樹脂 / アルミ / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 一般鋼高硬度鋼 / 銅 / 樹脂 / アルミ / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 一般鋼高硬度鋼 / 銅 / 樹脂 / アルミ / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 一般鋼高硬度鋼 / 銅 / 樹脂 / アルミ / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 一般鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング