17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が50型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 加工穴深さ(L/D)(mm)

    ~mm
  • 全長(L1)(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • シャンク長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

ホルダー 1.5×D HT800WP 4106

通常単価(税別)
33,575100,094
税込単価
36,933110,103
通常出荷日:3日目~19日目

【特長】・1.5Dまでの穴加工及び深穴のパイロット加工にも適しています。・内部給油方式。

詳細を確認
  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
未確定:候補が50型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

加工穴深さ(L/D)

(mm)

全長(L1)

(mm)

シャンク径・MT No

シャンク長

(mm)

ホルダサイズ

(mm)

対応チップ径 d1

(mm)

最小発注数量
10.7
19.3
84
12
45
110
11.00-11.49
1個
11.2
20.1
85
12
45
115
11.50-11.99
1個
11.7
21
87
12
45
120
12.00-12.49
1個
12.2
21.9
89
14
45
125
12.50-12.99
1個
12.7
22.6
90
14
45
130
13.00-13.49
1個
13.2
23.6
92
14
45
135
13.50-13.99
1個
13.7
24.5
93
14
45
140
14.00-14.49
1個
14.2
25.3
98
16
48
145
14.50-14.99
1個
14.7
26.1
100
16
48
150
15.00-15.49
1個
15.2
27
101
16
48
155
15.50-15.99
1個
15.7
27.8
102
16
48
160
16.00-16.49
1個
16.2
28.7
105
18
48
165
16.50-16.99
1個
16.7
29.6
106
18
48
170
17.00-17.49
1個
17.2
30.4
107
18
48
175
17.50-17.99
1個
17.7
31.2
109
18
48
180
18.00-18.49
1個
18.2
32.1
113
20
50
185
18.50-18.99
1個
18.7
32.9
114
20
50
190
19.00-19.49
1個
19.2
33.7
116
20
50
195
19.50-19.99
1個
19.7
34.6
117
20
50
200
20.00-20.49
1個
20.2
35.5
128
25
56
205
20.50-20.99
1個
20.7
36.4
129
25
56
210
21.00-21.49
1個
21.2
37.2
130
25
56
215
21.50-21.99
1個
21.7
38
131
25
56
220
22.00-22.49
1個
22.2
38.9
134
25
56
225
22.50-22.99
1個
22.7
39.8
135
25
56
230
23.00-23.49
1個
23.2
40.6
137
25
56
235
23.50-23.99
1個
23.7
41.5
138
25
56
240
24.00-24.49
1個
24.2
42.3
140
25
56
245
24.50-24.99
1個
24.7
43.2
142
25
56
250
25.00-25.49
1個
25.2
44
148
32
60
255
25.50-25.99
1個
25.7
44.3
151
32
60
260
26.00-26.49
1個
26.2
45.1
153
32
60
265
26.50-26.99
1個
26.7
46
155
32
60
270
27.00-27.49
1個
27.2
46.8
156
32
60
275
27.50-27.99
1個
27.7
46.8
156
32
60
280
28.00-28.49
1個
28.2
48.5
159
32
60
285
28.50-28.99
1個
28.7
49.4
161
32
60
290
29.00-29.49
1個
29.2
50.2
162
32
60
295
29.50-29.99
1個
29.7
50.9
164
32
60
300
30.00-30.49
1個
30.2
51.7
166
32
60
305
30.50-30.99
1個
30.7
52.6
167
32
60
310
31.00-31.49
1個
31.2
53.4
168
32
60
315
31.50-31.99
1個
31.7
55.1
172
32
60
320
32.00-32.99
1個
32.7
56.8
175
32
60
330
33.00-33.99
1個
33.7
58.5
178
32
60
340
34.00-34.99
1個
34.7
60.2
181
32
60
350
35.00-35.99
1個
35.7
61.8
184
32
60
360
36.00-36.99
1個
36.7
63.5
188
32
60
370
37.00-37.99
1個
37.7
65.2
191
32
60
380
38.00-38.99
1個
38.7
66.9
194
32
60
390
39.00-40.00
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,575
( 36,933 )
19日目
33,575
( 36,933 )
19日目
33,575
( 36,933 )
3日目
33,575
( 36,933 )
3日目
33,575
( 36,933 )
19日目
33,575
( 36,933 )
19日目
35,936
( 39,530 )
19日目
35,936
( 39,530 )
3日目
35,936
( 39,530 )
3日目
35,936
( 39,530 )
19日目
44,971
( 49,468 )
19日目
44,971
( 49,468 )
3日目
44,971
( 49,468 )
19日目
44,971
( 49,468 )
19日目
48,187
( 53,006 )
3日目
48,187
( 53,006 )
19日目
48,187
( 53,006 )
3日目
48,187
( 53,006 )
19日目
48,187
( 53,006 )
3日目
48,187
( 53,006 )
19日目
53,525
( 58,878 )
19日目
53,525
( 58,878 )
3日目
53,525
( 58,878 )
3日目
53,525
( 58,878 )
19日目
60,708
( 66,779 )
19日目
60,708
( 66,779 )
19日目
60,708
( 66,779 )
19日目
60,708
( 66,779 )
19日目
60,708
( 66,779 )
19日目
60,708
( 66,779 )
19日目
60,708
( 66,779 )
3日目
68,512
( 75,363 )
19日目
68,512
( 75,363 )
19日目
68,512
( 75,363 )
19日目
68,512
( 75,363 )
19日目
77,918
( 85,710 )
19日目
77,918
( 85,710 )
19日目
77,918
( 85,710 )
19日目
77,918
( 85,710 )
19日目
83,012
( 91,313 )
19日目
83,012
( 91,313 )
19日目
83,012
( 91,313 )
3日目
83,012
( 91,313 )
19日目
83,012
( 91,313 )
19日目
83,012
( 91,313 )
19日目
100,094
( 110,103 )
19日目
100,094
( 110,103 )
19日目
100,094
( 110,103 )
19日目
100,094
( 110,103 )
3日目
100,094
( 110,103 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1.5Dまでの穴加工及び深穴のパイロット加工にも適しています。
・内部給油方式。

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホルダー 1.5×D HT800WP 4106のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホルダー 1.5×D HT800WP 4106
ホルダー 1×D HT800WP 4105
ホルダー 5×D HT800WP 4108
ホルダー 3×D HT800WP 4107
ホルダー 7×D HT800WP 4109
ホルダー 10×D HT800WP 4110
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格33,575-47,964 -50,539 -41,998 -53,525 -66,898 -
通常出荷日3日目〜19日目3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
油穴(オイルホール)
コーティング・表面処理
給油方式(詳細)
加工公差(mm)h6h6h6h6h6h6
被削材高硬度鋼 / 銅 / 樹脂 / アルミ / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 一般鋼高硬度鋼 / 銅 / 樹脂 / アルミ / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 一般鋼高硬度鋼 / 銅 / 樹脂 / アルミ / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 一般鋼高硬度鋼 / 銅 / 樹脂 / アルミ / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 一般鋼高硬度鋼 / 銅 / 樹脂 / アルミ / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 一般鋼高硬度鋼 / 銅 / 樹脂 / アルミ / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 一般鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング