17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイスリーマ 止まり穴/貫通穴共通 497

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハイスリーマ 止まり穴/貫通穴共通 497

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

497-003.760

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
【特長】
・HSS-Eハイスリーマ。
・マシンチャッキングリーマ。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼。
・ステンレス鋼・チタン・チタン合金・ハステロイ・インコネル。

指定中の仕様・寸法情報

刃形状
スパイラル/ヘリカル/ブローチ
刃径(mm)
3.76
全長(mm)
56
シャンク径・MT No
3.55
コーティング有無・表面処理
ノンコート
刃径公差(mm)
+0.004~0
刃数
6
溝長(mm)
20
シャンク径公差
H9
規格
8089

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト