ツール用品技術窓口

確定しました

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 刃径公差(mm)

  • 刃数

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ハイスリーマ 止まり穴/貫通穴共通 496

通常単価(税別)
3,8073,692
税込単価
4,1884,061
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。【特長】・HSS-Eハイスリーマ。【用途】・一般構造用鋼、快...

詳細を確認
  • 【取り扱い終了品】こちらの商品はミスミ在庫がなくなり次第、取り扱い終了とさせていただきます。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    本件に対するお問い合わせ本ページ右上の『ツール用品技術窓口』よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

496-006.000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

496-006.000の仕様・寸法情報

刃形状
スパイラル/ヘリカル/ブローチ
刃径(mm)
6
全長(mm)
93
シャンク径・MT No
5.6
コーティング有無・表面処理
ノンコート
刃径公差(mm)
+0.005~0
刃数
6
溝長(mm)
26
シャンク径公差
H9
規格
212

商品情報

ハイスリーマ 止まり穴/貫通穴共通 496の仕様

商品画像

商品画像

寸法図

寸法図(HSS-E DIN:212/シャンク公差:h9)

寸法図(HSS-E DIN:212/シャンク公差:h9)

(単位:mm)

工具径φ0.95超−φ5.5φ5.51超−φ12.05
公差+0.004
0
+0.005
0

(単位:mm)

刃径シャンク径全長刃長刃数
d1d2l1l2Z
0.95~1.06









345.53
1.07~1.18346.53
1.19~1.32387.53
1.33~1.394083
1.40~1.494083
1.504083
1.51~1.704393
1.71~1.9046104
1.91~1.9949114
2.00~2.0949114
2.10~2.1249114
2.13~2.3653124
2.37~2.4957144
2.50~2.5957144
2.60~2.6557144
2.66~2.802.861156
2.81~2.99361156
3.00361156
3.01~3.093.265166
3.10~3.353.265166
3.36~3.493.570186
3.50~3.593.570186
3.60~3.753.570186
3.76~3.81475196
3.82~4.20475196
4.21~4.25475216
4.26~4.754.580236
4.76~5.20586236
5.21~5.30586236
5.31~6.005.693266
6.01~6.116.3101286
6.12~6.706.3101286
6.71~7.507.1109316
7.51~8.208117336
8.21~8.508117336
8.51~9.509125366
9.51~10.2010133386
10.21~10.6010133386
10.61~11.2010142416
11.21~11.8010142416
11.81~12.0010151446

型番リスト

表示件数
型番
496-006.000

刃径

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

刃径公差

(mm)

刃数

溝長

(mm)

最小発注数量
6
93
5.6
+0.005~0
6
26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,8073,692
( 4,061 )
19日目

詳細情報

基本情報

汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
【特長】
・HSS-Eハイスリーマ。
【用途】
・一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼。
・ステンレス鋼、チタン、チタン合金、ハステロイ、インコネル。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】こちらの商品はミスミ在庫がなくなり次第、取り扱い終了とさせていただきます。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    本件に対するお問い合わせ本ページ右上の『ツール用品技術窓口』よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイスリーマ 止まり穴/貫通穴共通 496の型番496-006.000のページです。 型番496-006.000に関する仕様情報を記載しております。
ハイスリーマ 止まり穴/貫通穴共通 496のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q加工穴の精度はどうですか?
A
径公差φ5.5まで(0、+0.004mm)、φ5.51~(0、+0.005mm)なので高精度のリーマ加工が可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイスリーマ 止まり穴/貫通穴共通 496
超硬ラジカルミルリーマーロング 止まり穴用
超硬ミルリーマー 止まり穴用DLCコーティング
CSCER 超硬エンド刃付クーラントリーマ(止まり穴用) 4刃 右刃右ネジレ
底付き穴用 ミルリーマ(ストレートシャンク)
底付き穴用 タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
メーカーグーリング日研工作所日研工作所栄工舎日研工作所日研工作所
通常価格3,80721,519 -20,931 -28,800 -15,959 -8,373 -
通常出荷日19日目1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
刃形状スパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチ
コーティング有無・表面処理ノンコート鋼用非鉄用(DLC)ノンコートノンコートノンコート
シャンク径公差H9-----
規格212-----

スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング