ツール用品技術窓口
超硬デバリング工具(EW100VR)。【特長】・穴の入り口、出口の面取り・バリ取りをミーリング加工で行...
詳細を確認

外形図

寸法図
単位:mm
| 商品コード | 刃径 | シャンク径 | 先端径 | ネック径 | 全長 | 刃長 | 首下長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1h8 | d2h6 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | |
| 495 3.000 | 3 | 4 | 0.6 | 2.2 | 75 | 2.1 | 10 |
| 495 4.000 | 4 | 4 | 0.8 | 2.9 | 75 | 2.7 | 13 |
| 495 5.000 | 5 | 5 | 1 | 3.9 | 75 | 3 | 15 |
| 495 6.000 | 6 | 6 | 1.2 | 3.9 | 100 | 3.5 | 15 |
| 495 8.000 | 8 | 6 | 1.6 | 6 | 100 | 4.7 | 95.3 |
| 495 10.000 | 10 | 6 | 2 | 6 | 100 | 6.5 | 93.5 |
| 495 12.000 | 12 | 6 | 2.4 | 6 | 100 | 8.3 | 91.7 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,123円 ( 12,235円 ) | 19日目 |
11,306円 ( 12,437円 ) | 19日目 |
11,552円 ( 12,707円 ) | 19日目 |
12,290円 ( 13,519円 ) | 19日目 |
15,573円 ( 17,130円 ) | 19日目 |
19,219円 ( 21,141円 ) | 19日目 |
19,995円 ( 21,995円 ) | 19日目 |
超硬デバリング工具(EW100VR)。
【特長】
・穴の入り口、出口の面取り・バリ取りをミーリング加工で行える。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼。
・ステンレス鋼・チタン・チタン合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金等。

オーエスジー
HY-QCC 面取り用超硬Qボールエンドミル

オーエスジー
HY-BCC 裏面取り用超硬エンドミル

三菱マテリアル
MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.2通常価格(税別):4,890円~

ミスミ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃
4.4通常価格(税別):4,110円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°
4.6通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.5通常価格(税別):4,400円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬面取り加工用エンドミル 高硬度鋼加工用/6枚刃/ショートタイプ
4.2通常価格(税別):5,400円~

ミスミ
ステンレス加工用TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/側面刃無しタイプ
4.5通常価格(税別):6,430円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼カウンタシンク 穴付/90°
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃
3.7通常価格(税別):5,140円~

ミスミ
アルミ加工用超硬面取り用エンドミル 2枚刃
4.5通常価格(税別):5,210円~