ツール用品技術窓口
超硬デバリング工具(EW100G)。【特長】・穴の入り口、出口の面取り・バリ取り用のデバリングフォーク...
詳細を確認

外形図

寸法図
単位:mm
| 商品コード | 呼び | 先端径 | 加工穴径範囲 | 全長 | 長さ | 刃高さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ | d1 | φ-範囲用 | l1 | l4 | l9 | h1 | |
| 4100 2.000 | 2 | 1.9 | 1,91 - 2,15 | 80 | 1 | 2.05 | 0.35 |
| 4100 2.250 | 2.25 | 2.1 | 2,16 - 2,40 | 80 | 1.5 | 2.6 | 0.4 |
| 4100 2.500 | 2.5 | 2.4 | 2,41 - 2,70 | 80 | 1.5 | 2.9 | 0.4 |
| 4100 2.750 | 2.75 | 2.6 | 2,71 - 2,90 | 90 | 1.5 | 2.95 | 0.45 |
| 4100 3.000 | 3 | 2.9 | 2,91 - 3,25 | 90 | 2 | 3.65 | 0.45 |
| 4100 3.500 | 3.5 | 3.2 | 3,26 - 3,60 | 90 | 2 | 3.8 | 0.6 |
| 4100 4.000 | 4 | 3.6 | 3,61 - 4,25 | 90 | 2 | 4.1 | 0.7 |
| 4100 4.500 | 4.5 | 4.2 | 4,26 - 4,75 | 90 | 2.5 | 4.6 | 0.7 |
| 4100 5.000 | 5 | 4.7 | 4,76 - 5,30 | 100 | 2.5 | 4.85 | 0.75 |
| 4100 5.500 | 5.5 | 5.2 | 5,31 - 5,80 | 100 | 2.5 | 4.85 | 0.75 |
| 4100 6.000 | 6 | 5.6 | 5,81 - 6,20 | 110 | 3 | 5.8 | 0.8 |
| 4100 6.500 | 6.5 | 6 | 6,21 - 6,70 | 110 | 3 | 5.9 | 0.9 |
| 4100 7.000 | 7 | 6.5 | 6,71 - 7,10 | 110 | 3 | 5.85 | 0.85 |
| 4100 7.500 | 7.5 | 6.9 | 7,11 - 7,60 | 110 | 3.5 | 6.95 | 0.95 |
| 4100 8.000 | 8 | 7.3 | 7,61 - 8,05 | 110 | 3.5 | 7 | 1 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
88,462円 ( 97,308円 ) | 19日目 |
90,528円 ( 99,581円 ) | 19日目 |
超硬デバリング工具(EW100G)。
【特長】
・穴の入り口、出口の面取り・バリ取り用のデバリングフォーク。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼。
・ステンレス鋼・チタン・チタン合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金等。

オーエスジー
HY-HSCM 面取り用多刃超硬エンドミル

オーエスジー
HY-QCC 面取り用超硬Qボールエンドミル

三菱マテリアル
MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃
4.4通常価格(税別):4,110円~

ミスミ
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.2通常価格(税別):4,890円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°
4.6通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬面取り加工用エンドミル 高硬度鋼加工用/6枚刃/ショートタイプ
4.2通常価格(税別):5,400円~

ミスミ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.5通常価格(税別):4,400円~

ミスミ
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃
3.7通常価格(税別):5,140円~

ミスミ
ステンレス加工用TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/側面刃無しタイプ
4.5通常価格(税別):6,430円~

ミスミ
ノンコート コバルトハイス鋼カウンタシンク不等分割刃/3枚刃/90°
4.5通常価格(税別):1,390円~

ミスミ
TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 1枚刃/90°
4.6通常価格(税別):2,860円~