17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 単品/セット品

  • 直径公差(mm)

  • シンニング

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

テーパシャンクドリル タイプN レギュラ 654

通常単価(税別)
8,85228,901
税込単価
9,73731,791
通常出荷日:1日目

HSSテーパシャンクドリル。【特長】・一般の用途で使用されるコーティング付汎用ドリルです。・TiNコー...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

テーパシャンクレギュラ654(タイプN)の特長

商品画像(Form A)

商品画像(Form A)

寸法図

寸法図

(単位:mm)

商品コード刃径全長溝長MTNo.
d1l1l2
654 3.0003114331
654 3.5003.5120391
654 4.0004124431
654 4.1004.1124431
654 4.3704.37128471
654 4.5004.5128471
654 5.0005133521
654 5.2005.2133521
654 5.5005.5138571
654 5.5605.56138571
654 6.0006138571
654 6.4006.4144631
654 6.5006.5144631
654 6.6006.6144631
654 6.7006.7144631
654 6.7506.75150691
654 6.8006.8150691
654 7.0007150691
654 7.1007.1150691
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

単品/セット品

直径公差

(mm)

シンニング

工具材質(詳細)

最小発注数量
13
101
182
1
単品
-0.027~0
S形
ハイス
1個
14
108
189
1
単品
-0.027~0
S形
ハイス
1個
14.5
114
212
2
単品
-0.027~0
S形
ハイス
1個
16.2
125
223
2
単品
-0.027~0
S形
ハイス
1個
26
165
286
3
単品
-0.033~0
S形
ハイス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,852
( 9,737 )
1日目
9,180
( 10,098 )
1日目
9,432
( 10,375 )
1日目
16,810
( 18,491 )
1日目
28,901
( 31,791 )
1日目

詳細情報

基本情報

HSSテーパシャンクドリル。
【特長】
・一般の用途で使用されるコーティング付汎用ドリルです。
・TiNコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼等に使用。
・鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ二ウム合金等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパシャンクドリル タイプN レギュラ 654のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
鉄材に対して
4
満足度:4.0
一般的な鉄材(SS材)に対しての穴あけで利用しました。ラジアルなどといった使用用途に適していたため選定し購入しました。特...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qシンニングは施されていますか?
A
φ14.01以上の径にS型相当のシンニングが施されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパシャンクドリル タイプN レギュラ 654
アクアREVOドリル レギュラ
マイクロドリル タイプN 3899
ストレートシャンクドリル 5×D タイプN 732
ストレートシャンクドリル ロングタイプN 667
ストレートシャンクドリル 3×D タイプN 2463
メーカーグーリング不二越グーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格8,852-8,120 -4,780 -2,010 -1,542 -4,470 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜3日目〜1日目
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
工具材質ハイス超硬超硬超硬ハイス超硬
シャンクタイプテーパシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用ノンコート鋼用鋼用
先端角(°)118135140118118118

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング