17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径 d2(mm)

  • 先端径 d3(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 60° 473

通常単価(税別)
6,38156,537
税込単価
7,01962,191
通常出荷日:3日目~19日目

HSSテーパシャンクカウンタシンク3枚刃60度。【特長】・3枚刃面取り用工具。・3枚刃により切削バラン...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

テーパーシャンク3枚刃60度(473)の特長

テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 60° 473:関連画像

外形図

テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 60° 473:関連画像

寸法図

  • HSS
  • DIN334
  • 60度

単位:mm

商品コード 刃径 先端径 全長 MT
No.
刃数
d1 d3 l1 Z
473 16.000 16 4 90 1 3
473 20.000 20 5 106 2 3
473 25.000 25 6.3 112 2 3
473 31.500 31.5 10 118 2 3
473 40.000 40 12.5 150 3 3
473 50.000 50 16 160 3 3
473 63.000 63 20 190 4 3
473 80.000 80 25 200 4 3

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

全長

(mm)

シャンク径 d2

(mm)

先端径 d3

(mm)

最小発注数量
16
90
MT1
4
1個
20
106
MT2
5
1個
25
112
MT2
6.3
1個
31.5
118
MT2
10
1個
40
150
MT3
12.5
1個
50
160
MT3
16
1個
63
190
MT4
20
1個
80
200
MT4
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,381
( 7,019 )
19日目
6,834
( 7,517 )
19日目
9,416
( 10,358 )
19日目
10,574
( 11,631 )
3日目
16,025
( 17,628 )
19日目
21,325
( 23,458 )
19日目
39,535
( 43,489 )
19日目
56,537
( 62,191 )
19日目

詳細情報

基本情報

HSSテーパシャンクカウンタシンク3枚刃60度。
【特長】
・3枚刃面取り用工具。
・3枚刃により切削バランスに優れている。
・びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼。
・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 60° 473のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qボール盤での使用は可能ですか?
A
ボール盤、マシニングセンタ等でご使用いただけます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 60° 473
テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 90° 477
テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 90° 328
ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 60° 472
FX-MG-CS×60 穴面取り 3枚刃カウンターシンク FXコーティング超硬 60°シリーズ
ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 90° 476
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリングオーエスジーグーリング
通常価格6,381-6,324 -15,373 -2,050 -22,519 -1,529 -
通常出荷日3日目〜19日目19日目1日目〜1日目在庫品1日目〜
用途穴面取り穴面取り穴面取り穴面取りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝穴面取り
カウンターシンク--
面取り刃両角(θ)(°)609090606090
刃数333333
工具材種HSSHSSHSSHSS超硬HSS

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング