17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 小径(ドリル径)(mm)

    ~mm
  • ステップ長(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径、MTNo

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

テーパシャンク サブランドドリル90° 面取り用 タイプN 541

通常単価(税別)
14,24537,772
税込単価
15,67041,549
通常出荷日:19日目

HSSテーパシャンクサブランドドリル90°、面取り用(ねじ下穴用)。【特長】・面取りと穴あけが1工程に...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

テーパシャンク サブランドドリル90° 面取り用 タイプN 541:関連画像

製品仕様

テーパシャンク サブランドドリル90° 面取り用 タイプN 541:関連画像

サブランドドリルの寸法図

  • 被削材 : 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
  • 工具材種 : HSS
  • シャンクタイプ : テーパシャンク
  • コーティング有無 : 有
  • コーティング種類 : その他
  • オイルホール有無 : 無
  • 刃数(枚) : 2
  • 先端角 : 118°
商品コード 刃径 刃径 全長 溝長 ステップ長 メトリック
ねじ
MT
No.
d2 d1(h9) l1 l2 l3
541 9.000 9 6.8 162 81 21 M8 1
541 11.000 11 8.5 175 94 25.5 M10 1
541 13.500 13.5 10.2 189 108 30 M12 1
541 15.500 15.5 12 218 120 34.5 M14 2
541 17.500 17.5 14 228 130 38.5 M16 2
541 20.000 20 15.5 238 140 43.5 M18 2
541 22.000 22 17.5 248 150 47.5 M20 2

単位 : mm

型番リスト

表示件数

小径(ドリル径)

(mm)

ステップ長

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径、MTNo

メトリックねじ

刃径 d2

(mm)

最小発注数量
6.8
21
81
162
1
M8
9.00
1個
8.5
25.5
94
175
1
M10
11.00
1個
10.2
30
108
189
1
M12
13.50
1個
12
34.5
120
218
2
M14
15.50
1個
14
38.5
130
228
2
M16
17.50
1個
15.5
43.5
140
238
2
M18
20.00
1個
17.5
47.5
150
248
2
M20
22.00
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,245
( 15,670 )
19日目
14,987
( 16,486 )
19日目
19,949
( 21,944 )
19日目
21,047
( 23,152 )
19日目
33,207
( 36,528 )
19日目
30,040
( 33,044 )
19日目
37,772
( 41,549 )
19日目

詳細情報

基本情報

HSSテーパシャンクサブランドドリル90°、面取り用(ねじ下穴用)。
【特長】
・面取りと穴あけが1工程にて加工できます。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼。
・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパシャンク サブランドドリル90° 面取り用 タイプN 541のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q再研磨はできますか?
A
サブランドドリルは小径部が独立して大径部にまで存在しています。そのため再研磨回数を通常の段付きドリルより増やすことができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパシャンク サブランドドリル90° 面取り用 タイプN 541
超硬段付ドリル ねじ下穴加工用 面取り刃付き 寸法指定タイプ
コロドリル 460-XM タップ下穴用面取りドリル
超硬バニシングドリル 段付タイプ
TiAlNコート超硬段付ドリル ボルト穴加工用/ねじ下穴加工用 面取り刃付き
超硬段付ドリル 寸法指定タイプ
メーカーグーリングミスミサンドビックミスミミスミミスミ
通常価格14,245--8,263 --5,080 --
通常出荷日19日目8日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜5日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質ハイス超硬超硬超硬超硬超硬
先端角(°)118140140120140140
刃数(枚)2-----
コーティング・表面処理(詳細)ホモ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

段付きドリル・座繰りドリルカテゴリの売れ筋ランキング