17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が46型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 有効長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

チップ RT800WP専用 2485

通常単価(税別)
11,21024,335
税込単価
12,33126,769
通常出荷日:3日目~19日目

FIREコーティングを施したRT800WP専用のRT刃型のチップ。 【特長】 ・RT800WP専用の超...

詳細を確認
未確定:候補が46型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

チップ RT800WP専用 2485:関連画像

FIREコーティングの採用により長寿命なインサートチップ

チップ RT800WP専用 2485:関連画像

チップ RT800WP専用 2485の寸法図

寸法

商品コード 刃径 厚み チップ高
d1 b h
2485 016.000 16.00 4.5 8
2485 016.500 16.50 4.5 8
2485 017.000 17.00 4.5 8
2485 017.500 17.50 4.5 8
2485 018.000 18.00 5 8
2485 018.500 18.50 5 8
2485 019.000 19.00 5 8
2485 019.500 19.50 5 8
2485 020.000 20.00 5 8
2485 020.500 20.50 5.5 8.8
2485 021.000 21.00 5.5 8.8
2485 021.500 21.50 5.5 8.8
2485 022.000 22.00 5.5 8.8
2485 022.500 22.50 5.5 8.8
2485 023.000 23.00 6.3 10
2485 023.500 23.50 6.3 10
2485 024.000 24.00 6.3 10
2485 024.500 24.50 6.3 10
2485 025.000 25.00 6.3 10
2485 025.500 25.50 6.3 10
2485 026.000 26.00 7.3 11.6
2485 026.500 26.50 7.3 11.6
2485 027.000 27.00 7.3 11.6
2485 027.500 27.50 7.3 11.6
2485 028.000 28.00 7.3 11.6
2485 028.500 28.50 7.3 11.6
2485 029.000 29.00 7.3 11.6
2485 029.500 29.50 7.3 11.6
2485 030.000 30.00 8.5 13.6
2485 030.500 30.50 8.5 13.6
2485 031.000 31.00 8.5 13.6
2485 031.500 31.50 8.5 13.6
2485 032.000 32.00 8.5 13.6
2485 032.500 32.50 8.5 13.6
2485 033.000 33.00 8.5 13.6
2485 033.500 33.50 8.5 13.6
2485 034.000 34.00 8.5 13.6
2485 034.500 34.50 8.5 13.6
2485 035.000 35.00 10 16
2485 036.000 36.00 10 16
2485 037.000 37.00 10 16
2485 037.500 37.50 10 16
2485 038.000 38.00 10 16
2485 039.000 39.00 10 16
2485 040.000 40.00 10 16
2485 040.500 40.50 10 16

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

有効長

(mm)

厚み b

(mm)

最小発注数量
16
8
4.5
1個
16.5
8
4.5
1個
17
8
4.5
1個
17.5
8
4.5
1個
18
8
5
1個
18.5
8
5
1個
19
8
5
1個
19.5
8
5
1個
20
8
5
1個
20.5
8.8
5.5
1個
21
8.8
5.5
1個
21.5
8.8
5.5
1個
22
8.8
5.5
1個
22.5
8.8
5.5
1個
23
10
6.3
1個
23.5
10
6.3
1個
24
10
6.3
1個
24.5
10
6.3
1個
25
10
6.3
1個
25.5
10
6.3
1個
26
11.6
7.3
1個
26.5
11.6
7.3
1個
27
11.6
7.3
1個
27.5
11.6
7.3
1個
28
11.6
7.3
1個
28.5
11.6
7.3
1個
29
11.6
7.3
1個
29.5
11.6
7.3
1個
30
13.6
8.5
1個
30.5
13.6
8.5
1個
31
13.6
8.5
1個
31.5
13.6
8.5
1個
32
13.6
8.5
1個
32.5
13.6
8.5
1個
33
13.6
8.5
1個
33.5
13.6
8.5
1個
34
13.6
8.5
1個
34.5
13.6
8.5
1個
35
16
10
1個
36
16
10
1個
37
16
10
1個
37.5
16
10
1個
38
16
10
1個
39
16
10
1個
40
16
10
1個
40.5
16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,210
( 12,331 )
19日目
12,331
( 13,564 )
19日目
12,331
( 13,564 )
19日目
12,331
( 13,564 )
3日目
12,331
( 13,564 )
3日目
12,331
( 13,564 )
19日目
12,331
( 13,564 )
19日目
12,331
( 13,564 )
19日目
12,331
( 13,564 )
3日目
12,990
( 14,289 )
3日目
12,990
( 14,289 )
3日目
12,990
( 14,289 )
19日目
12,990
( 14,289 )
3日目
12,990
( 14,289 )
19日目
15,103
( 16,613 )
19日目
15,103
( 16,613 )
19日目
15,103
( 16,613 )
3日目
15,103
( 16,613 )
19日目
15,103
( 16,613 )
3日目
15,103
( 16,613 )
19日目
19,997
( 21,997 )
19日目
19,997
( 21,997 )
19日目
19,997
( 21,997 )
3日目
19,997
( 21,997 )
19日目
19,997
( 21,997 )
3日目
19,997
( 21,997 )
19日目
19,997
( 21,997 )
3日目
19,997
( 21,997 )
19日目
22,754
( 25,029 )
3日目
22,754
( 25,029 )
3日目
22,754
( 25,029 )
19日目
22,754
( 25,029 )
3日目
22,754
( 25,029 )
3日目
22,754
( 25,029 )
19日目
22,754
( 25,029 )
3日目
22,754
( 25,029 )
19日目
20,832
( 22,915 )
3日目
20,832
( 22,915 )
3日目
24,335
( 26,769 )
3日目
24,335
( 26,769 )
19日目
24,335
( 26,769 )
3日目
24,335
( 26,769 )
19日目
24,335
( 26,769 )
3日目
24,335
( 26,769 )
19日目
24,335
( 26,769 )
19日目
24,335
( 26,769 )
19日目

詳細情報

基本情報

FIREコーティングを施したRT800WP専用のRT刃型のチップ。
【特長】
・RT800WP専用の超硬インサートチップ。
・FIREコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼。
・高硬度鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄等。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップ RT800WP専用 2485のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q先端角は何度ですか?
A
先端角140°の仕様です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップ RT800WP専用 2485
チップ HT800WP専用 4115
チップ HT800WP専用 4113
チップ HT800WP専用 4111
チップ HT800WP専用 4112
チップ HT800WP専用 4114
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格11,210-12,169 -11,410 -10,524 -11,009 -10,221 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
コーティング・表面処理有無
刃数(枚)222222
先端角140140140145140140
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティング・表面処理(詳細)FIREnanoAFIREnanoAFIRE-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング