17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

チップ HT800WP専用 7635

通常単価(税別)
4,019
税込単価
4,421
通常出荷日:19日目

面取り刃用の超硬インサートチップ。 【特長】 ・アルミ二ウム用の面取り刃用インサートチップ。 ・TiN...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

チップ HT800WP専用 7635:関連画像

製品仕様

チップ HT800WP専用 7635:関連画像

チップ 7635の寸法図

商品コード 型番 ホルダーサイズ 厚み ノーズR 長さ
d s R l
7635 052.040 CPGT050204R 110-140 5.56 2.38 0.4 5.64
7635 062.040 CPGT060204R 160-240 6.35 2.38 0.4 6.45

単位 : mm

型番リスト

表示件数

ホルダサイズ

(mm)

幅 d

(mm)

長さ l

(mm)

最小発注数量
110-140
5.56
5.64
10個
160-240
6.35
6.45
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,019
( 4,421 )
19日目
4,019
( 4,421 )
19日目

詳細情報

基本情報

面取り刃用の超硬インサートチップ。
【特長】
・アルミ二ウム用の面取り刃用インサートチップ。
・TiNコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・アルミニウム・アルミニウム合金・アルミダイキャスト等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップ HT800WP専用 7635のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qパイロット穴加工と面取りが同時にできますか?
A
1工程で加工が可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップ HT800WP専用 7635
チップ HT800WP専用 7632
チップ HT800WP専用 7645
チップ HT800WP専用 4113
チップ HT800WP専用 4111
チップ HT800WP専用 4112
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格4,0194,7354,73511,410 -10,524 -11,009 -
通常出荷日19日目19日目19日目3日目〜3日目〜3日目〜
コーティング・表面処理有無
刃数(枚)222222
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
オイルホール有無
厚み s(mm)2.382.382.38---

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング