17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が143型番あります。
  • 適合本体

    ~mm
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • ドリル先端長(mm)

    ~mm
  • 有効長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

チップ HT800WP専用 4115

通常単価(税別)
12,16933,925
税込単価
13,38637,318
通常出荷日:3日目~19日目

スロアウェイ式ドリル用超硬インサートチップ。【特長】・ステンレス専用の超硬インサートチップ。・Nano...

詳細を確認
未確定:候補が143型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

超硬ドリル 4115 チップの寸法図

超硬ドリル 4115 チップの寸法図

商品コード適合ホルダー刃径ポイント長厚みチップ高
4106-41104105d1h7l4bh
4115 11.00011011011.002.14.57.5
4115 11.20011011011.202.14.57.5
4115 11.50011511011.502.14.57.5
4115 11.510 11511011.512.14.57.5
4115 11.70011511011.702.14.57.5
4115 11.80011511011.802.14.57.5
4115 11.91011511011.912.14.57.5
4115 12.00012012012.002.25.07.7
4115 12.10012012012.102.25.07.7
4115 12.20012012012.202.25.07.7
4115 12.30012012012.302.25.07.7
4115 12.50012512012.502.35.07.7
4115 12.60012512012.602.35.07.7
4115 12.70012512012.702.35.07.7
4115 12.80012512012.802.35.07.7
4115 12.90012512012.902.35.07.7
4115 13.00013013013.002.45.58.5
4115 13.10013013013.102.45.58.5
4115 13.49013013013.492.45.58.5
4115 13.50013513013.502.45.58.5
4115 13.60013513013.602.45.58.5
4115 13.700 13513013.702.45.58.5
4115 13.80013513013.802.55.58.5
4115 13.89013513013.892.55.58.5
4115 14.00014014014.002.56.09.6
4115 14.10014014014.102.56.09.6
4115 14.29014014014.292.66.09.6
4115 14.40014014014.402.66.09.6
4115 14.50014514014.502.66.09.6
4115 14.60014514014.602.76.09.6
4115 14.68014514014.682.76.09.6
4115 14.70014514014.702.76.09.6
4115 14.80014514014.802.76.09.6
4115 15.00015014015.002.76.09.8
4115 15.08015014015.082.76.09.8

単位 : mm

  • ※ 上記以外の型番の寸法表はカタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

適合本体

ドリル径(刃径)

(mm)

ドリル先端長

(mm)

有効長

(mm)

厚み b

(mm)

最小発注数量
110
11
2.1
7.5
4.5
1個
110
11.2
2.1
7.5
4.5
1個
110 ~ 115
11.5
2.1
7.5
4.5
1個
110 ~ 115
11.51
2.1
7.5
4.5
1個
110 ~ 115
11.7
2.1
7.5
4.5
1個
110 ~ 115
11.8
2.1
7.5
4.5
1個
110 ~ 115
11.91
2.1
7.5
4.5
1個
120
12
2.2
7.7
5
1個
120
12.1
2.2
7.7
5
1個
120
12.2
2.2
7.7
5
1個
120
12.3
2.2
7.7
5
1個
120 ~ 125
12.5
2.3
7.7
5
1個
120 ~ 125
12.6
2.3
7.7
5
1個
120 ~ 125
12.7
2.3
7.7
5
1個
120 ~ 125
12.8
2.3
7.7
5
1個
120 ~ 125
12.9
2.3
7.7
5
1個
130
13
2.4
8.5
5.5
1個
130
13.1
2.4
8.5
5.5
1個
130
13.49
2.4
8.5
5.5
1個
130 ~ 135
13.5
2.4
8.5
5.5
1個
130 ~ 135
13.6
2.4
8.5
5.5
1個
130 ~ 135
13.7
2.4
8.5
5.5
1個
130 ~ 135
13.8
2.5
8.5
5.5
1個
130 ~ 135
13.89
2.5
8.5
5.5
1個
140
14
2.5
9.6
6.0
1個
140
14.1
2.5
9.6
6.0
1個
140
14.29
2.6
9.6
6.0
1個
140
14.4
2.6
9.6
6.0
1個
140 ~ 145
14.5
2.6
9.6
6.0
1個
140 ~ 145
14.6
2.7
9.6
6.0
1個
140 ~ 145
14.68
2.7
9.6
6.0
1個
140 ~ 145
14.7
2.7
9.6
6.0
1個
140 ~ 145
14.8
2.7
9.6
6.0
1個
140 ~ 150
15
2.7
9.8
6.0
1個
140 ~ 150
15.08
2.7
9.8
6.0
1個
140 ~ 150
15.1
2.7
9.8
6.0
1個
140 ~ 150
15.2
2.8
9.8
6.0
1個
140 ~ 150
15.3
2.8
9.8
6.0
1個
140 ~ 150
15.48
2.8
9.8
6.0
1個
140 ~ 155
15.5
2.8
9.8
6.0
1個
140 ~ 155
15.6
2.9
9.8
6.0
1個
140 ~ 155
15.7
2.9
9.8
6.0
1個
140 ~ 155
15.8
2.9
9.8
6.0
1個
140 ~ 155
15.87
2.9
9.8
6.0
1個
160
16
2.9
11.0
7.0
1個
160
16.27
3.0
11.0
7.0
1個
160 ~ 165
16.5
3.0
11.0
7.0
1個
160 ~ 165
16.67
3.0
11.0
7.0
1個
160 ~ 170
17
3.1
11.0
7.0
1個
160 ~ 170
17.07
3.1
11.0
7.0
1個
160 ~ 170
17.46
3.1
11.0
7.0
1個
160 ~ 175
17.5
3.2
11.0
7.0
1個
160 ~ 175
17.6
3.2
11.0
7.0
1個
160 ~ 175
17.86
3.3
11.0
7.0
1個
180
18
3.3
12.6
8.0
1個
180
18.26
3.4
12.6
8.0
1個
180 ~ 185
18.5
3.4
12.6
8.0
1個
180 ~ 185
18.65
3.4
12.6
8.0
1個
180 ~ 190
19
3.5
12.6
8.0
1個
180 ~ 190
19.05
3.5
12.6
8.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,570
( 14,927 )
3日目
12,169
( 13,386 )
19日目
12,169
( 13,386 )
19日目
13,570
( 14,927 )
19日目
12,169
( 13,386 )
19日目
12,169
( 13,386 )
19日目
13,570
( 14,927 )
19日目
12,169
( 13,386 )
3日目
12,169
( 13,386 )
19日目
12,169
( 13,386 )
19日目
12,169
( 13,386 )
19日目
12,169
( 13,386 )
19日目
12,169
( 13,386 )
19日目
12,169
( 13,386 )
19日目
12,169
( 13,386 )
19日目
12,169
( 13,386 )
19日目
12,169
( 13,386 )
3日目
12,169
( 13,386 )
19日目
13,570
( 14,927 )
19日目
12,169
( 13,386 )
19日目
12,169
( 13,386 )
19日目
12,169
( 13,386 )
19日目
12,169
( 13,386 )
19日目
13,570
( 14,927 )
19日目
12,169
( 13,386 )
19日目
12,169
( 13,386 )
19日目
13,570
( 14,927 )
19日目
12,169
( 13,386 )
19日目
12,169
( 13,386 )
19日目
12,169
( 13,386 )
19日目
13,570
( 14,927 )
19日目
12,169
( 13,386 )
19日目
12,169
( 13,386 )
19日目
13,018
( 14,320 )
3日目
14,515
( 15,967 )
19日目
13,018
( 14,320 )
19日目
13,018
( 14,320 )
3日目
13,018
( 14,320 )
3日目
14,515
( 15,967 )
19日目
13,018
( 14,320 )
19日目
13,018
( 14,320 )
19日目
13,018
( 14,320 )
19日目
13,018
( 14,320 )
19日目
14,515
( 15,967 )
19日目
14,842
( 16,326 )
19日目
16,549
( 18,204 )
19日目
14,842
( 16,326 )
3日目
16,549
( 18,204 )
19日目
21,418
( 23,560 )
19日目
14,842
( 16,326 )
19日目
16,549
( 18,204 )
19日目
14,842
( 16,326 )
19日目
14,842
( 16,326 )
3日目
16,549
( 18,204 )
19日目
14,842
( 16,326 )
19日目
16,549
( 18,204 )
19日目
14,842
( 16,326 )
3日目
16,549
( 18,204 )
19日目
14,842
( 16,326 )
3日目
16,549
( 18,204 )
19日目

詳細情報

基本情報

スロアウェイ式ドリル用超硬インサートチップ。
【特長】
・ステンレス専用の超硬インサートチップ。
・NanoAコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・ステンレス鋼・特殊合金・チタン合金等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップ HT800WP専用 4115のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q刃先交換式は剛性に劣りますか?
A
チップ底部の凸とホルダの凹で位置決めが容易に決まりサイドからねじで固定するので剛性を保っています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップ HT800WP専用 4115
チップ HT800WP専用 4113
チップ HT800WP専用 4114
チップ HT800WP専用 4112
チップ HT800WP専用 4111
チップ RT800WP専用 2485
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格12,169-11,410 -10,221 -11,009 -10,524 -11,210 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
被削材M(ステンレス鋼)K(鋳鉄)N(非鉄金属)P(鋼)--
コーティング・表面処理有無
刃数(枚)222222
先端角140140140140145140
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング