17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ダイヤモンドコーティングボールエンドミル 4枚刃 タイプN 6725

通常単価(税別)
9,20143,309
税込単価
10,12147,640
通常出荷日:19日目

超硬ダイヤモンドコーティングボールエンドミル、4枚刃(タイプN)。 【特長】 ・4枚刃のボールエンドミ...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ダイヤモンドコーティングボールエンドミル 4枚刃 タイプN 6725の仕様

寸法図

寸法図

単位:mm

商品コード刃径シャンク径全長有効刃長ボール半径
d1d2h6l1l2r
6725 3.000 3375201.5
6725 4.000 4475252
6725 5.000 5575302.5
6725 6.000 6675303
6725 8.000 88100404
6725 10.000 1010100405
6725 12.000 1212150456

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
1.5
3
75
1個
4
2
4
75
1個
5
2.5
5
75
1個
6
3
6
75
1個
8
4
8
100
1個
10
5
10
100
1個
12
6
12
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,201
( 10,121 )
19日目
14,031
( 15,434 )
19日目
15,408
( 16,949 )
19日目
18,878
( 20,766 )
19日目
28,062
( 30,868 )
19日目
33,138
( 36,452 )
19日目
43,309
( 47,640 )
19日目

詳細情報

基本情報

超硬ダイヤモンドコーティングボールエンドミル、4枚刃(タイプN)。
【特長】
・4枚刃のボールエンドミル。
・グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミル。
・ダイヤモンドコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・アルミニュウム・アルミニウム合金・グラファイト等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドコーティングボールエンドミル 4枚刃 タイプN 6725のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QボールエンドミルRの精度は?
A
ボールR精度±0.05です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドコーティングボールエンドミル 4枚刃 タイプN 6725
汎用ボールエンドミル ロング 4枚刃 3043
汎用ボールエンドミル レギュラ 4枚刃 3727
汎用ボールエンドミル ロング 2枚刃 3030
汎用ボールエンドミル レギュラ 2枚刃 3679
ステンレス用不等リードボールエンドミル RF100VA 6707
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格9,201-9,452 -5,516 -8,685 -5,027 -7,015 -
通常出荷日19日目3日目〜3日目〜3日目〜1日目3日目〜
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)444224
コーティング詳細ダイヤコートFIREFIREFIREFIREnanoA
ねじれ角詳細(°)3030°30303036/38

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング