17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

ダイヤモンドコーティングエンドミル 4枚刃 コーナーR タイプN 6723

通常単価(税別)
10,04337,759
税込単価
11,04741,535
通常出荷日:3日目~19日目

樹脂やCFRP材加工に適した4枚刃のラジアスエンドミル(超硬)。【特長】・超硬ダイヤモンドコーティング...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ダイヤモンドコーティングエンドミル4枚刃 コーナーRタイプN6723の外形図と寸法

ダイヤモンドコーティングエンドミル4枚刃 コーナーRタイプN6723の寸法図

ダイヤモンドコーティングエンドミル4枚刃 コーナーRタイプN6723の寸法図

単位:mm

商品コード刃径シャンク径ネック径全長刃長首下長コーナー半径
d1d2d3l1l2l3r
6723 6.0056.065.75713210.5
6723 6.0106.065.75713211.0
6723 8.0058.087.76319270.5
6723 8.0108.087.76319271.0
6723 10.00510.0109.57222320.5
6723 10.01010.0109.57222321.0
6723 12.00512.01211.58326380.5
6723 12.01012.01211.58326381.0

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
6
13
0.5
21
6
57
5.7
1個
6
13
1
21
6
57
5.7
1個
8
19
1
27
8
63
7.7
1個
12
26
0.5
38
12
83
11.5
1個
12
26
1
38
12
83
11.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,043
( 11,047 )
3日目
10,162
( 11,178 )
3日目
15,358
( 16,894 )
19日目
35,071
( 38,578 )
19日目
37,759
( 41,535 )
19日目

詳細情報

基本情報

樹脂やCFRP材加工に適した4枚刃のラジアスエンドミル(超硬)。
【特長】
・超硬ダイヤモンドコーティングエンドミル4枚刃コーナーRタイプN。
・グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
・ダイヤモンドコーティングの採用により耐摩耗性に優れ、長寿命。
【用途】
・アルミニュウム、アルミニウム合金、グラファイト等に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドコーティングエンドミル 4枚刃 コーナーR タイプN 6723のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QコーナーRの精度は?
A
コーナーR±0.05です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドコーティングエンドミル 4枚刃 コーナーR タイプN 6723
ダイヤモンドコーティングエンドミル 2枚刃 コーナーR タイプN 6722
超硬4枚刃コーナーR付エンドミル KSRA-4
エポックミルス タイプN ラジアス・ストレート・3Dc EMXN4□□□-□□-□□-TH
エポックミルス タイプN ラジアス・ストレート・5Dc EMXN4□□□-□□-□□-TH
4枚刃ラジアスエンドミル ねじれ角45° コーナRタイプ SBS4B-R
メーカーグーリンググーリング協和精工MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)タンガロイ
通常価格10,043-9,677 -10,331 -14,705 -16,144 -3,650 -
通常出荷日3日目〜19日目3日目3日目3日目1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティング非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)鋼用鋼用鋼用鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)424444

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング